Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMOVE Safe Velocity?

Puede que ya no se necesiten codificadores de velocidad con clasificación de seguridad adicionales cuando se utilice SIMOVE Safe Velocity con la arquitectura de sistema especificada. El concepto de seguridad definida por software se basa únicamente en un escáner láser y un SIMATIC F-PLC a prueba de fallos. Los codificadores de ruedas estándar están mejorados con la información de velocidad de los escáneres láser. Esto permite al robot móvil adaptar sus campos de seguridad de forma autónoma.

Ventajas clave

Permitir campos de seguridad adaptativos

Los robots móviles adaptan sus campos de seguridad de forma autónoma para reducir la velocidad, detenerse de forma segura y volver a empezar por sí solos.

Reduce los costes

En la configuración de referencia, los costes de hardware se redujeron hasta un 20%.

Benefíciese de la máxima flexibilidad

En la configuración de referencia, el espacio de instalación necesario para conducir se redujo hasta un 10%.

Funcionalidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan SIMOVE Safe Velocity

En un espacio de trabajo industrial, se ve una máquina blanca y azul con controles y el logotipo de BÄR con un carro con ruedas, marcas de colores en el suelo y paredes de cristal.

BÄR Automation, Alemania | Piloto para uso permanente en un entorno innovador

BÄR logró ahorrar en hardware de automatización, especialmente en codificadores de seguridad y en un cableado simplificado. Otros resultados son una seguridad fiable, un rendimiento uniforme en condiciones cambiantes y una mejora de la eficiencia operativa y la protección en general.