Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los motores dinamométricos SIMOTICS T?

Los motores dinamométricos SIMOTICS T son motores de polo alto con excitación permanente. Intégrelos directamente en los ejes de rotación de su máquina para obtener un par elevado, velocidades óptimas y aumentar la precisión y la productividad.

Los accionamientos tradicionales suelen requerir elementos de transmisión mecánicos, lo que aumenta las necesidades de espacio, las instalaciones son complejas y un mayor mantenimiento. Los motores T de SIMOTICS resuelven esto integrándose directamente en la estructura de su máquina, de modo que puede:

  • Reducir el espacio y simplificar el mantenimiento, reducir los costes operativos y aumentar la disponibilidad de las máquinas
  • Logre un par elevado a velocidades óptimas con precisión, lo que aumentará la productividad y el control de sus máquinas
  • Obtenga una dinámica alta y tiempos de aceleración cortos, lo que permitirá un rendimiento fluido y con capacidad de respuesta para sus aplicaciones
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

Beneficios clave

Aumentar la productividad y la disponibilidad de las máquinas

Maximice la precisión, la disponibilidad, la productividad y la eficiencia de la máquina con los motores de torsión SIMOTICS T, que ofrecen pares altos a velocidades óptimas para mejorar la producción y un rendimiento fiable.

Reducir el mantenimiento y optimizar el espacio de instalación

Integre los motores directamente en su máquina para minimizar el mantenimiento y los costes. Los motores de par SIMOTICS T eliminan los elementos mecánicos de la transmisión, reducen las interfaces y optimizan el espacio de instalación.

Mejorar la dinámica del sistema y controlar la calidad

Logre una mayor dinámica y una calidad de control eficaz en su sistema con una conexión directa al motor. Con tiempos de aceleración cortos y características de funcionamiento fluidas, obtendrá un funcionamiento de la máquina preciso y con capacidad de respuesta.

FUNCIONES DESTACADAS

Ventajas y aplicaciones de SIMOTICS T