¿Por qué SIMOTICS L?
Los motores lineales SIMOTICS L-1FN3 son accionamientos lineales compactos diseñados para máquinas-herramienta y máquinas de producción de alto rendimiento. Su transmisión de potencia sin desgaste cumple con los más altos requisitos de dinámica y precisión, lo que se traduce en una mayor precisión de contorno. Este sistema modular ofrece una enorme densidad de fuerza en un diseño compacto para una máxima dinámica y precisión.
Con un motor lineal, cada movimiento se ajusta perfectamente
Movimiento lineal de alta precisión con alto rendimiento
La tecnología de transmisión directa lineal evita en gran medida los efectos de la elasticidad, el juego y la fricción, así como la oscilación natural en el tren motriz. Esto se traduce en una respuesta dinámica más alta y una mayor precisión.

Enorme densidad de fuerza en un diseño compacto
Los motores SIMOTICS L-1FN3 son accionamientos lineales de diseño compacto con una alta densidad de potencia/fuerza.
Las velocidades de giro más altas para todas las aplicaciones
Los motores SIMOTICS L-1FN3 refrigerados por agua están disponibles en dos versiones: para funcionamiento con carga máxima y para funcionamiento con carga continua.
Extremadamente resistente a las influencias externas
El gran espacio de aire hace que los motores sean extremadamente resistentes a las influencias externas.
Componentes de accionamiento que no se desgastan
Gracias a la transmisión de potencia sin desgaste, los motores cumplen con los más altos requisitos de dinámica y precisión de contorno.
Amplia gama de opciones en los perfiles de solicitud
El principio modular ofrece una amplia gama de variantes de motor, incluidas opciones refrigeradas por agua y refrigeración natural de varios tamaños para adaptarse a las diferentes necesidades de aplicación.
Bajos costes del ciclo de vida de las máquinas
La transmisión de potencia sin desgaste y el diseño que requiere poco mantenimiento contribuyen a reducir los costes del ciclo de vida de las máquinas en las que están integrados estos motores.