Los servomotores de Siemens son versátiles y adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Ofrecemos cajas de cambios planetarias y cajas de cambios estándar.
Motorreductores planetarios coaxiales y angulares:
- Caja de cambios tipo NLC (W): Extremadamente rígido para cargas radiales y axiales elevadas con sellado IP65.
- Caja de cambios tipo NRK (W): Cojinete de salida grande y baja fricción interna para fuerzas radiales y axiales más altas.
- Caja de cambios tipo NRB (W): La caja de cambios más ligera con la mayor densidad de potencia y un cojinete de baja fricción.
Servomotores con cajas de cambios estándar:
- Servomotor con engranajes cónicos: Rango de relación de transmisión de 3,5 a 244,3, rango de par de 15 a 8160 Nm
- Servomotor de eje paralelo: Rango de relación de transmisión de 3,6 a 413, rango de par de 17 a 5140 Nm
- Servomotor con engranajes helicoidales: Rango de relación de transmisión de 3,4 a 373, rango de par de 14 a 5200 Nm
- Servomotor con engranajes helicoidales: Rango de relación de transmisión de 6,2 a 102,5, rango de par de 46 a 1480 Nm