Protección IP67 y montaje con aislamiento de vibraciones
La protección IP67 y el montaje del codificador con aislamiento de vibraciones hacen que estos motores sean extremadamente resistentes y reducen la necesidad de mantenimiento frecuente.
Los servomotores SIMOTICS S-1FT7 son motores síncronos compactos de imanes permanentes diseñados para su uso en aplicaciones de alto rendimiento. Se destacan en tareas de movimiento como el posicionamiento, el sincronismo angular, el accionamiento cíclico y el control de rutas en las máquinas herramienta.
Logre un control de movimiento dinámico y preciso en entornos industriales exigentes. Nuestros servomotores integran una tecnología de codificación avanzada con sistemas de accionamiento y control totalmente digitales para un funcionamiento optimizado. La baja ondulación del par y la concentricidad superior proporcionan acabados superficiales de alta calidad en las piezas de trabajo, lo que garantiza un rendimiento sólido y fiable.
La alta concentricidad y la baja ondulación del SIMOTICS S-1FT7 ofrecen una calidad superficial excepcional en sus piezas de trabajo, lo que se traduce en resultados de mecanizado superiores y en una mayor calidad del producto en todos sus procesos de fabricación.
Disfrute de un servicio e instalación sencillos gracias al perfil cruzado, el conector giratorio con cierre de liberación rápida y el codificador intercambiable. Reduzca el tiempo de inactividad y simplifique el mantenimiento para lograr operaciones eficientes.
Nuestros motores cuentan con una baja inercia del rotor para una dinámica extremadamente alta y tiempos de ciclo más cortos. Las opciones externas y de refrigeración por agua proporcionan una alta capacidad de alimentación continua para operaciones exigentes y sostenidas.
La protección IP67 y el montaje del codificador con aislamiento de vibraciones hacen que estos motores sean extremadamente resistentes y reducen la necesidad de mantenimiento frecuente.
Simplifique el servicio y la instalación con conectores giratorios y codificadores intercambiables, minimizando el tiempo de inactividad y el esfuerzo de integración.
Personalice su sistema: elija entre refrigeración natural, ventilación forzada o refrigeración por agua opcionales para adaptarse a las necesidades de su aplicación e intégrelo con codificadores absolutos o incrementales para obtener una retroalimentación y un control precisos.