Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué SIMOTICS S-1FK7

Los motores SIMOTICS S-1FK7 son motores síncronos de imanes permanentes disponibles en las versiones compacta, alta dinámica y alta inercia. Los motores se caracterizan por una capacidad de sobrecarga, robustez y compacidad superiores. La conexión mediante conectores giratorios y cables premontados garantiza una conexión flexible, rápida y segura al convertidor.

Ventajas clave

Amplíe sus capacidades

Los motores síncronos SIMOTICS S-1FK7 tienen un alto grado de eficiencia y una capacidad de triple sobrecarga. Son resistentes a los golpes y las vibraciones gracias a una conexión de codificador aislada mecánicamente.

Montar, conectar y reparar fácilmente

Un conector giratorio con cierre de liberación rápida y un codificador intercambiable facilitan el montaje y el mantenimiento. La interfaz digital Drive-CLIQ con placa de características electrónica optimiza la conexión al SINAMICS S120.

Personalice según sus preferencias

Los motores están disponibles con opciones de codificador absoluto, codificador incremental o resolución, así como con diferentes tipos de marchas y frenos de retención sin contragolpes. Los métodos de refrigeración incluyen la refrigeración natural y la ventilación forzada.

Funcionalidades destacadas