Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMOTICS S‑1FK2 y 1FT2?

Los servomotores SIMOTICS S‑1FK2 y 1FT2 combinados con el SINAMICS S120 ofrecen precisión, flexibilidad y fiabilidad para un control de movimiento exigente. El SIMOTICS S‑1FK2 ofrece un diseño compacto y un alto rendimiento dinámico para una aceleración rápida y un posicionamiento preciso en aplicaciones de espacio crítico. El SIMOTICS S‑1FT2 proporciona una mayor inercia y una construcción robusta para un funcionamiento suave y estable con cargas pesadas. Ambos cuentan con conectores giratorios, cables prefabricados y una integración perfecta de SINAMICS para una puesta en marcha rápida y una conectividad segura.

A Siemens SIMOTICS-S-1FK2 and S-1FT2 motor with a blue and white color scheme.

Beneficios clave

Acelere los ciclos de las máquinas

El alto rendimiento dinámico y la baja inercia permiten una aceleración rápida para un posicionamiento rápido y preciso en la manipulación y la producción de envases.

Aumente el tiempo de actividad y la fiabilidad

La robusta carcasa de aluminio, el sistema de conexión comprobado y el alto grado de protección resisten la humedad y los lubricantes refrigerantes para un funcionamiento fiable.

Simplifique la integración y la puesta en marcha

Los cables prefabricados, los conectores giratorios y la compatibilidad con el SINAMICS S120 reducen el esfuerzo de cableado y acortan el tiempo de configuración.

Capacidades destacadas