¿Por qué los motores principales SIMOTICS M-1PH8?
Los motores SIMOTICS M-1PH8 están diseñados para su uso como accionamientos principales en máquinas de producción y máquinas-herramienta. Además de las versiones asíncrona y síncrona, también puede encontrar motores con tecnología de reluctancia síncrona. Los motores SIMOTICS M-1PH8 se basan en un sistema de kits flexible y modular, por lo que puede utilizarlos en casi todas las tareas de accionamiento.
Versión asíncrona (alturas de eje de 80 a 355)
- Velocidad nominal: 400 a 12 000 rpm
- Velocidad máxima: hasta 24.000 rpm
- Potencia nominal: 2,8 — 1,340 kW
- Par nominal: 13—12,435 Nm
Versión sincrónica (alturas de eje de 132 a 225)
- Velocidad nominal: 700 a 3.600 rpm
- Velocidad máxima: hasta 4.500 rpm
- Potencia nominal: 15—310 kW
- Par nominal: 94—1,650 Nm
Versión de reticencia (alturas de eje 132 y 160)
- Velocidad nominal: 1000 a 2800 rpm
- Velocidad máxima: hasta 5000 y 6500 rpm
- Potencia nominal: 21—121 kW
- Par nominal: 200 a 500 Nm