Los motores principales SIMOTICS M-1PH3 son motores asíncronos compactos en forma de jaula de ardilla. Utilícelos como sistemas de accionamiento principal dinámicos y potentes en máquinas herramienta compactas, especialmente para los husillos principales de las fresadoras y torneadoras.
Los motores principales SIMOTICS M-1PH3 abordan la necesidad de un control de movimiento preciso y potente en las máquinas herramienta compactas. Estos motores ofrecen una alta precisión y amplios rangos de velocidad, por lo que sus máquinas funcionan de manera eficiente y fiable. Con SIMOTICS M-1PH3, usted:
- Benefíciese de un diseño robusto con protección IP55 para condiciones difíciles
- Logre una alta precisión en velocidad, par y posicionamiento, lo que mejorará la calidad de salida de su máquina
- Puede confiar en una capacidad de sobrecarga de hasta el doble para un funcionamiento continuo y un mínimo de interrupciones