Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los créditos de Simcenter X?

Los créditos de Simcenter X proporcionan un acceso flexible y escalable a los recursos de simulación en la nube bajo demanda. Utilice un único inicio de sesión para los flujos de trabajo de HPC y escritorio remoto, con el consumo en función del uso. Se necesita un Simcenter X Starter Pack anual antes de comprar los créditos.

Accesible

Empiece a trabajar en la nube de forma rápida y sencilla, sin salir del entorno de Simcenter. Acceda mediante un navegador web en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Úselo cuando lo necesite, con acceso instantáneo y disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Flexible

La forma en que utilice Simcenter X depende de usted. Seleccione los recursos que necesita y simplemente pague por uso para combinar software y hardware, de forma que no se desperdicie ningún recurso. Convierta el hardware y la HPC en un OPEX y sea más ágil a medida que su carga de trabajo varíe.

Escalar más rápido

Con la capacidad efectiva e ilimitada de la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), Simcenter X le da la libertad de ampliar sus simulaciones para modelar más complejidad, ir más rápido o explorar más posibilidades.

Simcenter X Credits image

Explicación de los créditos y el paquete de inicio de Simcenter X

Impulse sus simulaciones en la nube con créditos Simcenter X flexibles y de pago por uso, que permiten escalar CFD al instante tanto para HPC como para escritorio remoto.

Tenga en cuenta que el paquete de inicio anual de Simcenter X es un requisito previo obligatorio para iniciar sesión y comprar paquetes de créditos, ya que incluye una suscripción de 1 año, 1000 créditos y 500 GB de almacenamiento en Teamcenter Share para un máximo de 100 usuarios.

Preguntas frecuentes