Simcenter Testxpress es un analizador de sonido, vibraciones y durabilidad que no compromete. Combina la facilidad de uso de un analizador tradicional con el rendimiento y la calidad de medición a alta velocidad de un sistema de medición avanzado. Es la solución perfecta para una amplia gama de normas ISO acústicas y de vibraciones e incluye una interfaz fácil de usar. Simcenter Testxpress integra 40 años de experiencia en ingeniería y forma parte de una cartera completa de soluciones escalables de pruebas e ingeniería.
Optimice la productividad, desde la solución de problemas hasta las pruebas de certificación
Simcenter Testxpress está diseñado para facilitar su uso y ofrecer una productividad óptima para diferentes tipos de tareas relacionadas con la vibración, la acústica o la durabilidad, como la resolución de problemas, los trabajos de verificación, las pruebas móviles o las pruebas de cualificación y certificación. Simcenter Testxpress satisface todas las necesidades del sector, desde la fabricación de automóviles o electrodomésticos hasta componentes de maquinaria o electrónica empresarial. La intuitiva interfaz de usuario está disponible en diferentes idiomas y el sistema muestra todos los parámetros pertinentes. Para las pruebas de certificación ISO, todas las comprobaciones y requisitos de las normas ISO están codificadas en el software, por lo que no tiene que preocuparse por los detalles; con solo hacer clic en unos pocos botones se generará el informe estandarizado ISO, que permitirá a los operadores sin experiencia realizar las pruebas.
Con el diseño de pantalla interactivo, los usuarios pueden arrastrar y soltar datos, añadir pantallas y comparar las medidas fácilmente. Esto proporciona una curva de aprendizaje corta y una eficiencia óptima.
Acceda a pruebas más rápidas y a un diagnóstico más fácil
Diseñado para una productividad óptima, Simcenter Testxpress ofrece la combinación correcta de funciones de adquisición y análisis. El sistema muestra los resultados instantáneos y guarda los datos sin procesar para hacer copias de seguridad o para su posterior procesamiento posterior. Simcenter Testxpress ofrece un fácil acceso a herramientas avanzadas en línea, como filtrar, suavizar, promediar y una combinación matemática de canales. En combinación con soluciones específicas para las pruebas de certificación ISO, proporciona una plataforma completa para todas las tareas diarias y le permite:
- Realice funciones rápidas de transformada de Fourier (FFT), orden, octava, recuento y rendimiento en paralelo mientras muestra los resultados en tiempo real en la pantalla
- Valide la calidad de los datos in situ: diagnostique los problemas durante las mediciones
Asegure la herramienta ideal para la resolución de problemas y las pruebas de certificación
Simcenter Testxpress cuenta con potentes funciones para automatizar campañas de medición específicas, desde la configuración de las mediciones y el posprocesamiento dedicado hasta la generación del informe final en MS Office, lo que le permite:
- Automatice los procedimientos de medición, desde la adquisición hasta el informe
- Prepare las campañas de medición por adelantado y reduzca el tiempo de preparación y ejecución
- Utilice plantillas ISO predefinidas para las pruebas de certificación
- Bloquear los parámetros críticos para garantizar la calidad y la coherencia de los datos
Eche un vistazo más de cerca a Simcenter Testxpress
Descubra cómo Simcenter Testxpress puede ayudarlo a calificar el ruido, las vibraciones y la durabilidad de sus productos.