Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Testlab RT?

En el vertiginoso mercado actual, las empresas se enfrentan a importantes desafíos, como la rápida evolución de las demandas de los clientes, el aumento de la complejidad de los productos y el aumento de los costes de desarrollo. Los prototipos físicos tradicionales ya no son suficientes para mantenerse al día, especialmente a medida que aumenta el número de variantes de productos, lo que hace que las pruebas físicas no sean prácticas o imposibles. Para hacer frente a estos desafíos, muchas empresas están adoptando soluciones innovadoras que combinan sistemas físicos y virtuales (físico-virtuales) para probar y validar los diseños en tiempo real, garantizando una interacción perfecta entre los dos dominios.

Simcenter Testlab RT le ayuda a probar y probar los sistemas físico-virtuales en tiempo real en el laboratorio o en la oficina con potentes plataformas de hardware y software en tiempo real.

Las pruebas de sistema continuo: una revolución para la integración de los vehículos

Descubra cómo las pruebas sistemáticas en bucle reducen el riesgo de la integración de los subsistemas y conectan las etapas de desarrollo del producto fusionando los mundos de la simulación y las pruebas.

Integrar los sistemas virtuales y reales

Utilice el enfoque X-in-the-Loop (XiL) para integrar los componentes virtuales con los componentes físicos y realizar pruebas exhaustivas del sistema.

Un enfoque holístico para probar sistemas complejos

Conecte las muestras de prueba físicas a un sistema virtual que simule en tiempo real para replicar escenarios del mundo real y minimizar los riesgos de integración. Adáptese rápidamente a las distintas configuraciones y complejidades del sistema.

Desarrollo acelerado

Cambie el enfoque de las pruebas de rendimiento del sistema físico completo a un sistema físico virtual. XiL permite una evaluación temprana del rendimiento y proporciona pruebas realistas en un entorno controlado.

Aplicaciones para Simcenter Testlab RT

Select...

Pruebas tempranas de sistemas mecatrónicos mediante la integración físico-virtual

Verificar productos complejos con prototipos limitados es difícil. Los bancos de pruebas tradicionales carecen de precisión en el mundo real. Con las pruebas físicas y virtuales de Simcenter, puede combinar equipos físicos y cosimulación en tiempo real, lo que le permite validar y precertificar subsistemas, como accionamientos o frenos eléctricos, sin un prototipo completo. Este método prueba de forma eficaz varios escenarios y variantes de diseño en entornos realistas.

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

Test en tiempo real

Tiempo real significa que todos los cálculos que ejecuta Simcenter Testlab RT se realizan en función de períodos de tiempo fiables y con una precisión de microsegundos. Esto le permite combinar con precisión la simulación en tiempo real y la física del mundo real para las pruebas de sistemas, lo que le permite virtualizar los entornos operativos del sistema físico que se está probando (SUT).

Persona que lleva auriculares delante de las pantallas de ordenador que muestran gráficos y datos

Conectar el mundo real con el mundo virtual

Interconecte sin problemas los sistemas físicos y sus sistemas virtuales aprovechando las interfaces de comunicación analógica y digital en tiempo real. Puede conectar sistemas virtuales a simuladores, entornos de bancos de pruebas y unidades de control integradas. Además, obtenga información inestimable sobre el comportamiento del sistema monitorizando, adquiriendo y analizando los sensores físicos y virtuales del sistema sometido a prueba en tiempo real.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual que interactúa con una simulación de coche en un laboratorio.

Rendimiento computacional escalable

Simcenter Testlab RT ofrece un rendimiento computacional escalable, diseñado para adaptarse a la complejidad de la simulación y el control en tiempo real. El entorno en tiempo real funciona en ordenadores personales industriales (IPC) a través del Suite Siemens SIMATIC®, que proporcionan capacidades escalables en términos de tipo de unidad central de procesamiento (CPU), memoria y tamaño del disco y más para satisfacer mejor las necesidades de cada aplicación.

Dispositivos de hardware Simcenter Testlab RT.

Ejecución plug-and-play de gemelos digitales

Simplifique el proceso de configuración de gemelos digitales ejecutables con una interfaz intuitiva para una experiencia de conectar y usar. Con un solo clic, puede subir modelos de simulación, algoritmos de control, terrenos, carreteras, datos pregrabados y más para crear un gemelo digital parametrizado y ejecutable en tiempo real. Garantice la compatibilidad a largo plazo con muchos formatos de gemelos digitales, como la interfaz funcional de maquetas (FMI).

Mujer de pelo largo y oscuro, con un top negro y sonriendo a la cámara

Logre una entrega más rápida de las pruebas

Obtenga una eficacia y una flexibilidad notables gracias a la capacidad de configurar y automatizar rápidamente las pruebas a través de una interfaz web intuitiva y al acceder al sistema y operarlo de forma remota desde cualquier dispositivo. Al eliminar la programación compleja, también puede simplificar las aplicaciones de XiL. Esto le ayuda a minimizar el tiempo de inactividad, a maximizar la productividad y le permite agilizar el flujo de trabajo de las pruebas.

Persona que lleva auriculares, equipo de operación en el interior de un vehículo, entorno de pruebas

Explore las funciones de Simcenter Testlab RT

Select...

Cosimulación en tiempo real

Simcenter Testlab RT organiza la simulación conjunta de subsistemas físicos y virtuales en tiempo real. Se proporciona en un entorno sin programación. Los modelos de simulación que forman parte de la cosimulación pueden provenir de soluciones de Siemens (Simcenter Amesim, Simcenter Smart Virtual Sensing) y de otros proveedores. Estos modelos deben ser compatibles con el tiempo real y exportarse a Simcenter Testlab RT como objetivo en tiempo real. El rendimiento de la cosimulación está optimizado para cubrir desde los casos de uso más simples, relacionados con un gemelo digital y su comunicación con el mundo real, hasta los casos de uso más avanzados en los que varios gemelos digitales interactúan entre sí y con varios sistemas físicos.

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

Recursos relacionados

Preguntas frecuentes