Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Motivos por los que adquirir Simcenter Testlab

Aumente la eficacia de las pruebas y obtenga resultados más fiables. El paquete de software Simcenter Testlab se integra perfectamente con los sistemas de hardware de adquisición de datos SCADAS de Simcenter y puede ser una inversión preparada para el futuro o una solución más ágil, escalable y flexible a plazo para responder a sus desafíos de ingeniería de rendimiento. Cubre los amplios requisitos de prueba de los ingenieros de ruido y vibraciones y durabilidad.

Mejore la productividad con los flujos de trabajo integrados

Con su exclusiva interfaz basada en el flujo de trabajo, Simcenter Testlab establece nuevos estándares en cuanto a facilidad de uso, productividad y coherencia de los datos. El software guía al usuario a lo largo de los pasos de la campaña de prueba y le sugiere los ajustes óptimos para la medición y el análisis. El intercambio de datos sin interrupciones entre diferentes aplicaciones ofrece enormes ganancias de eficiencia. El análisis integrado durante la adquisición acelera el proceso de pruebas y garantiza una calidad de datos óptima.

Viaje directamente a la fuente de los problemas de ruido y vibración

Simcenter Testlab guía a los usuarios directamente hasta el origen del problema mediante amplias funciones de análisis. Permite a los equipos de pruebas solucionar problemas de diseño de forma eficiente y rastrear la causa principal de un problema directamente hasta el origen. Soporta análisis hipotéticos sencillos para evaluar rápidamente las posibles soluciones y resolver el problema de forma eficaz, rentable y rápida.

Descubra el potencial en el cambiante mundo de las pruebas

Al probar los componentes existentes y comparar los productos de la competencia, Simcenter Testlab se utiliza ampliamente para anticipar los datos al proceso de simulación. También proporciona información de carga y comentarios para actualizar los modelos virtuales. Se utiliza sistemáticamente para proporcionar modelos derivados de pruebas para componentes y subconjuntos que son demasiado complejos de modelar virtualmente. Fácil de integrar en el software Simcenter Amesim, el software Simcenter Testlab proporciona un soporte fundamental para que la simulación virtual sea eficaz y realista. Las opciones de licencia de Simcenter Testlab proporcionan la flexibilidad necesaria para aumentar la productividad de los usuarios de pruebas, con opciones de compra, suscripción durante un año o más y adaptar el uso del software a sus necesidades reales mediante licencias basadas en el precio.

Aumente la eficacia de las pruebas y la innovación de los productos con Simcenter Testlab

Aprenda a impulsar la eficiencia y la innovación de los productos, abordando los desafíos de ingeniería actuales con Simcenter TestLab, el software de recopilación, análisis y modelado de datos.

Interfaz Siemens Simcenter Testlab 2025 con gráficos de datos avanzados y tecnología de visualización dinámica

¿Qué hay de nuevo en Simcenter Testlab 2506?

Capacitar a los equipos de pruebas con asistencia y automatización de la IA

Funcionalidades de Simcenter Testlab