La cámara de sonido Simcenter mejora el diseño acústico de su producto. Su diseño robusto y modular es compatible con muchas aplicaciones de localización de fuentes de sonido en una amplia gama de frecuencias, tanto en el campo acústico lejano como cercano. El software dedicado muestra los resultados inmediatamente después de la puesta en marcha. Ofrece resultados gráficos claros que son fáciles de interpretar y compartir. Para obtener más información sobre ingeniería, también puede combinar el hardware de la cámara de sonido Simcenter con el software Simcenter Testlab.
Acelere la solución de problemas acústicos
Este conjunto modular de micrófonos digitales de alta calidad ofrece una visión general instantánea de las fuentes de sonido de cualquier objeto que genere ruido. Puede ser utilizado fácilmente tanto por usuarios ocasionales como por expertos. Le ayuda a confirmar que está trabajando en el problema correcto y, por lo tanto, acelera la solución de problemas acústicos.
Emplee una matriz digital sólida
El sistema se ha diseñado para ser una solución versátil, con brazos que se pueden añadir o quitar, lo que lo convierte en una excelente herramienta con la que trabajar en múltiples condiciones de prueba. Todos los componentes electrónicos están integrados en la matriz. El dispositivo está conectado directamente a la aplicación de software con un solo cable. Mide automáticamente la distancia al objeto de origen.
Gracias a su diseño ligero de aluminio, el conjunto es robusto y a prueba de golpes, pero puede sostenerlo cómodamente en la mano durante una campaña de medición. Se puede transportar de forma fácil y segura gracias a su embalaje ligero pero resistente.
Acceda a análisis interactivos en tiempo real
La cámara de sonido Simcenter muestra los resultados al instante tras el arranque. Toda la información relevante se muestra en una solicitud de una sola hoja de forma clara y gráfica. No requiere ningún tipo de formación. El software en tiempo real es muy interactivo y le permite cambiar el rango de frecuencias, los ajustes de visualización y el método de promediado. Cualquier cambio actualiza los mapas de ubicación de origen, lo que le permite acelerar la investigación.
Cómo la localización de las fuentes de sonido ayuda a salvar la audición de los mineros
La solución Simcenter redujo significativamente el tiempo de prueba y medición, redujo los costes y ayudó a las empresas mineras a lograr entornos de trabajo más seguros de forma más rápida y eficiente.