Skip to main content

Ventajas de Simcenter SCADAS XS

Pruebe y solucione problemas de su producto al instanteEl Simcenter SCADAS XS le ayuda a realizar mediciones rápidas y fiables e incluye un tableta para la investigación, el diagnóstico y la solución de problemas instantáneos. Con su diseño compacto, el Simcenter SCADAS XS cabe cómodamente en la mano. Cuenta con un almacenamiento de datos integrado fiable y una autonomía de batería para todo un día de trabajo, lo que ofrece la flexibilidad que necesita para mejorar la eficacia de las pruebas.

Reproducir todo el paisaje sonoro grabadoEl Simcenter SCADAS XS se puede combinar con unos auriculares binaurales Simcenter SCADAS 3D opcionales para una grabación binaural rentable y una reproducción inmediata de datos de alta calidad de cualquier canal analógico, con formato de interfaz digital Sony/Philips (S/PDIF) o de auriculares. Esta función de reproducción integrada proporciona una forma fácil y eficaz de validar la calidad acústica.

Ampliación de los sistemas Simcenter SCADAS XSPuede combinar varios sistemas Simcenter SCADAS XS en una configuración de prueba distribuida que considere los diferentes sistemas como interfaces individuales. El sistema combinado sincroniza las señales horarias mientras se transmiten a un único archivo de medición siguiendo el protocolo de tiempo de precisión (PTP) basado en la norma 1588 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Esta configuración le permite configurar topologías en estrella con una longitud de cable de 50 metros mediante una conexión Ethernet estándar.

Eche un vistazo más de cerca a Simcenter SCADAS XS

Aprenda a aprovechar el pequeño pero potente sistema de adquisición SCADAS XS para alcanzar sus objetivos de prueba.

Caso de éxito

MAHLE

Lea cómo MAHLE SmartBike Systems está dando forma al futuro de la movilidad y reduce el tiempo de caracterización del ruido de la transmisión en un 80 por ciento.

A close-up of a Mahle 86354 shero engine part with a metallic finish and intricate design.
Case Study

Uso de soluciones de pruebas avanzadas para optimizar el análisis de NVH de la tracción de las bicicletas eléctricas

Empresa:MAHLE

Industria:Productos de consumo y comercio minorista

Ubicación:Palencia, Spain

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Funcionalidades de Simcenter SCADAS XS

Adquisición portátil de datos

Disfrute de la flexibilidad y las amplias funciones de pruebas de ruido y vibraciones de Simcenter SCADAS XS. Proporciona el tamaño, la flexibilidad y el rendimiento de medición ideales para una movilidad óptima, ya que permite un diagnóstico de campo y una solución de problemas instantáneos. Cuenta con una aplicación específica para tabletas que permite a los usuarios no expertos configurar fácilmente las mediciones, validar los datos adquiridos sobre el terreno y exportarlos a formatos comprobados en el sector.

Ver el seminario web

Un ingeniero utiliza un dispositivo de prueba de vibración Simcenter

Más información