Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Laboratorio de pruebas futurista del Simcenter de Siemens con equipos de pruebas avanzados y un científico con una bata de laboratorio blanca.

¿Qué hay de nuevo en Simcenter SCADAS 2506?

Adquisición de datos eficiente, versátil y abierta

¿Por qué Simcenter SCADAS RS?

El Simcenter SCADAS RS es un sistema modular de adquisición de datos diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en diversas condiciones de prueba. Con el Simcenter SCADAS RS, puede capturar con confianza y eficacia datos multifísicos de alta calidad (incluidos los parámetros de NVH, durabilidad y energía), esenciales para un análisis exhaustivo. Su diseño ultrarresistente garantiza la fiabilidad y un rendimiento continuo, incluso en condiciones extremas a las que se pueda enfrentar sobre el terreno. Con Simcenter SCADAS RS, aumenta la productividad gracias a una instrumentación y una preparación más rápidas de los ensayos, procesos de medición eficientes y la capacidad de validar completamente los datos de las pruebas antes de salir del campo.

Probar de forma fiable en condiciones exigentes

Entornos hostiles

Temperaturas extremas, humedad, barro y polvo y niveles altos de choque y vibración.

Agendas ajustadas

Acelere la campaña de pruebas optimizando los procesos operativos de principio a fin.

Operaciones remotas

Pruebas en áreas remotas que ofrecen monitorización a distancia.

Escalabilidad

Un sistema escalable en términos de recuento de canales y topología de medición.

Simcenter SCADAS RS

Adquisición integral de datos

Select...

Rendimiento de medición superior

Una evaluación exitosa del rendimiento del producto requiere una visión completa de lo que ocurre cuando su prototipo es sometido a una carga extrema. Por lo tanto, durante la prueba, es necesario medir y sincronizar una amplia gama de sensores, incluidos medidores de deformación, acelerómetros, sensores de desplazamiento, celdas de fuerza, termopares, transductores de presión, ubicación del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y más. Con frecuencia, los ingenieros también quieren tener en cuenta la información adicional, como los datos que provienen de un autobús digital o imágenes de vídeo. Pero el espacio es limitado para llevar varios dispositivos a bordo para todas estas diversas necesidades de pruebas.

Solución todo en unoCon Simcenter SCADAS RS, puede tener todas estas funciones en una sola caja. Con el potente acondicionador de señal universal incorporado para todos estos aspectos físicos, las mediciones se capturan con la máxima precisión y con el menor ruido y deriva en todo el rango de temperaturas de funcionamiento. Gracias a una alta relación señal/ruido y a un amplio rango dinámico, el Simcenter SCADAS RS puede convertir cualquier señal en datos de calidad.

Hombre conduciendo un automóvil con el equipamiento de pruebas Simcenter en el asiento del pasajero recopilando datos de carga en carretera

Funcionalidades de Simcenter SCADAS RS

Select...

Adquisición de datos multifísicos

Haga pruebas de forma más rápida e inteligente con Simcenter SCADAS RS. Implemente mediciones multifísicas precisas que cubran una amplia gama de aplicaciones e industrias. Desde la recopilación de datos sobre el terreno en un campo de pruebas o una vía pública hasta las pruebas de NVH en el laboratorio, puede medir en cualquier entorno, incluidos entornos de alta tensión y hostiles.

Cree la configuración adecuada para lograr la combinación de sensores que desee: desde medidores de deformación, acelerómetros y sensores de desplazamiento hasta celdas de fuerza, termopares y transductores de fuerza de rueda. El sistema también integra transductores de presión, ubicación del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), buses digitales e imágenes de vídeo.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Aplicaciones industriales

Select...

Adquisición de datos de carga en carretera para OEM y proveedores de automóviles

  • Instrumentación de equipo: acelere la instrumentación mediante el acceso multiusuario
  • Utilice la base de datos de sensores para una configuración rápida y sin errores
  • Operación con dos, un solo hombre o totalmente autónoma
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Caso de éxito

Hyundai Motor Company

Lea cómo Hyundai reduce el tiempo de pruebas en entornos hostiles hasta un 12 por ciento con el Simcenter SCADAS RS y el Simcenter Testlab para capturar los datos de carga y optimizar el diseño de durabilidad.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Empresa:Hyundai Motor Company

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Un sistema modular

Unidades Simcenter SCADAS RS

Select...

Unidad grabadora (REC)

La unidad grabadora (REC) Simcenter SCADAS RS recopila datos de varias unidades de acondicionamiento, se conecta sin problemas a redes cableadas e inalámbricas y se puede sincronizar con otras unidades REC. También es compatible con varios buses CAN, varios codificadores digitales e incluye un conector para una antena del sistema global de navegación por satélite (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Almacenamiento integrado (SSD de 240 GB)
  • Cualquier interfaz: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 puertos USB (cámaras web)
  • E/S digital (4 entradas/salidas)
  • 3 entradas de codificador (9 pulsos digitales)
  • Autobús 4 CAN
  • 4 conectores para cadenas tipo margarita de unidades de aire acondicionado
  • Autonomía a bordo
  • Canales calculados
  • Activación inteligente

Aplicación de grabación Simcenter SCADAS RS

Diseñado para una conectividad sin igual, el Simcenter SCADAS RS incluye una aplicación sin licencia, integrada directamente en la unidad REC y a la que se puede acceder fácilmente a través de cualquier navegador web. Esta aplicación de grabación Simcenter SCADAS le permite definir y almacenar la configuración de los sensores de forma remota e iniciar inmediatamente la verificación de sus datos mientras la prueba aún se está realizando, incluso en su smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Unidades móviles portátiles y grabadores inteligentes autónomos que forman parte del hardware de Simcenter SCADAS.

Mantenga su hardware Simcenter SCADAS en perfecto estado

Más información sobre los contratos de mantenimiento y calibración disponibles.

Más información

Recursos relacionados

Una carretera con un vehículo, posiblemente un camión, con un dispositivo conectado que recopila datos.

Adquisición de datos de carga de carretera

Utilizar el hardware Simcenter SCADAS RS como solución que los fabricantes pueden utilizar para acelerar la configuración de los instrumentos y las pruebas, mejorar la eficacia de las mediciones y acelerar el proceso de validación de datos.

Leer el informe técnico

Preguntas frecuentes