Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la grabadora Simcenter SCADAS?

Grabación de datos autónoma e inteligentePuede utilizar la grabadora Simcenter SCADAS en modo interfaz, controlada desde un PC o un portátil, y transmitir en paralelo los datos al ordenador y/o a un dispositivo de almacenamiento masivo de memoria flash a través de una interfaz de red de área local (LAN) integrada. Este proceso le permite visualizar los datos en tiempo real a medida que se procesan y guardan.

Aumente la calidad de los datos grabados combinando la adquisición con el análisis instantáneoCon un tablet con conexión inalámbrica, puede validar los datos al instante mientras los mide, lo que aumenta la calidad de los datos registrados al combinar la adquisición con el análisis inmediato. Con este sistema de control remoto de última generación, puede visualizar y supervisar los datos en tiempo real y ajustar la configuración sobre el terreno.

Invierta en una báscula que se ajuste a sus requisitos de pruebasLos sistemas de grabación Simcenter SCADAS vienen en varias versiones, desde sistemas más pequeños que alojan de cuatro a 24 canales hasta sistemas más grandes que pueden incluir 216 canales en un solo cuadro. Además, puede combinar varios sistemas en una configuración principal-secundaria. La gran variedad y modularidad del sistema le permiten realizar una inversión escalable que se adapte a sus necesidades.

Simcenter SCADAS Community

Descubra la comunidad de usuarios que recopila un gran número de artículos técnicos que responden a sus posibles preguntas sobre Simcenter SCADAS. Si no encuentra la respuesta, plantee su pregunta en el foro.

Laboratorio de pruebas futurista del Simcenter de Siemens con equipos de pruebas avanzados y un científico con una bata de laboratorio blanca.

¿Qué hay de nuevo en Simcenter SCADAS 2506?

Adquisición de datos eficiente, versátil y abierta

Capacidades de grabadora Simcenter SCADAS