Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter SCADAS Mobile?

Una gama completa para todos los requisitos de pruebas de campo y de laboratorio

El hardware Simcenter SCADAS Mobile incluye varios sistemas para satisfacer todas sus necesidades de pruebas móviles, desde sistemas ultraligeros y robustos de 2,5 kilogramos (kg) con una autonomía nominal de batería de 2,5 horas, hasta sistemas del tamaño de un portátil que pueden alojar de ocho a 216 canales en un solo cuadro.

Cree una gran configuración de pruebas sobre el terrenoCon Simcenter SCADAS Mobile, puede crear una gran configuración de pruebas de campo con varios cuadros para ampliar las mediciones móviles e incluir cientos de canales de entrada. Todos los sistemas pueden funcionar en una verdadera configuración principal-secundaria con datos totalmente sincronizados guardados en un archivo de medidas. La adquisición distribuida se realiza a través del cableado óptico y puede conectar fácilmente en cadena varios cuadros en una sola plataforma de medición.

Pruebas de certificación de componentesAdemás, puede ampliar cualquier sistema móvil Simcenter SCADAS para que se convierta en una interfaz para aplicaciones de control de vibraciones o pruebas de certificación de componentes individuales bajo cargas operativas.

Simcenter SCADAS Community

Descubra la comunidad de usuarios que recopila un gran número de artículos técnicos que responden a sus posibles preguntas sobre Simcenter SCADAS. Si no encuentra la respuesta, plantee su pregunta en el foro.

Laboratorio de pruebas futurista del Simcenter de Siemens con equipos de pruebas avanzados y un científico con una bata de laboratorio blanca.

¿Qué hay de nuevo en Simcenter SCADAS 2506?

Adquisición de datos eficiente, versátil y abierta

Capacidades móviles de Simcenter SCADAS