Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter SCADAS Lab?

Adquisición de datos de laboratorio de alto rendimiento

El laboratorio SCADAS de Simcenter le ofrece un acondicionamiento de señal independiente del recuento de canales y un rendimiento de procesamiento excepcional, lo que convierte a la solución en una excelente opción para aplicaciones como las pruebas modales con un alto recuento de canales, las pruebas de vibraciones en tierra de los aviones, el rendimiento acústico de alta velocidad o las pruebas de turbinas. Además, con la movilidad del laboratorio, puede conectar directamente el sistema a la grabadora Simcenter SCADAS Mobile o Simcenter SCADAS para obtener más medidas sin crear una nueva configuración de prueba.

Una solución ampliable para las exigentes pruebas de laboratorioPuede conectar fácilmente marcos esclavos adicionales al Simcenter SCADAS Lab mediante cables de fibra óptica. Este tipo de modularidad es práctico para los laboratorios de ruido y vibraciones y permite configurar un sistema multimarco para más de 1000 canales. Puede ensamblar marcos individuales en configuraciones principales y secundarias y ejecutarlos como una sola entidad.

Probar de forma segura artículos costososCon una parada de emergencia por hardware, puede ampliar cualquier sistema Simcenter SCADAS Lab para que se convierta en una interfaz de aplicaciones de control de vibraciones. Incluye una salida de convertidor digital a analógico (DAC) eficaz de 24 bits con arranque y apagado cónicos. Tiene una salida de estado para una sincronización avanzada y le permite controlar la seguridad mediante la parada de emergencia del hardware y una función de control de alimentación.

Simcenter SCADAS Community

Descubra la comunidad de usuarios que recopila un gran número de artículos técnicos que responden a sus posibles preguntas sobre Simcenter SCADAS. Si no encuentra la respuesta, plantee su pregunta en el foro.

Laboratorio de pruebas futurista del Simcenter de Siemens con equipos de pruebas avanzados y un científico con una bata de laboratorio blanca.

¿Qué hay de nuevo en Simcenter SCADAS 2506?

Adquisición de datos eficiente, versátil y abierta

Capacidades de Simcenter SCADAS Lab