Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter SCADAS ES?

Los programas de pruebas son cada vez más complejos y requieren que los ingenieros adquieran y sincronicen datos en varios tipos de sensores, dominios de medición y sistemas de adquisición. Al mismo tiempo, los equipos deben configurar las pruebas más rápido, validar los datos antes y adaptarse a los cambios en los requisitos de las aplicaciones sin reemplazar el hardware existente.

Simcenter SCADAS ES ayuda a los equipos de ingeniería a abordar esta complejidad mediante una arquitectura modular que se adapta desde configuraciones simples hasta escenarios de medición complejos. Los ingenieros pueden configurar el sistema para que se adapte a sus necesidades de medición, acceder a él simultáneamente desde varios dispositivos e integrar los flujos de trabajo de adquisición, validación y análisis mediante Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go y Simcenter Testlab.

El resultado es un camino simplificado desde la instrumentación hasta la información de ingeniería, que ayuda a los equipos a trabajar de manera más eficiente y, al mismo tiempo, a crear datos confiables, reutilizables y preparados para la IA.

Simcenter SCADAS ES

Haga pruebas más rápido, trabaje de forma más inteligente, escale con confianza

Configuración y validación hasta un 50% más rápidas

Configure el sistema en función de sus necesidades de medición mediante hardware modular, un acceso flexible al sistema y flujos de trabajo de configuración en paralelo. Valide las mediciones antes y siga con las pruebas.

Cree datos fiables y preparados para la IA

Capture mediciones multifísicas sincronizadas y bien anotadas que ayuden a evitar repeticiones innecesarias de las pruebas, garantizar la coherencia de los datos y proporcionar una base fiable para el análisis de ingeniería, los gemelos digitales y el desarrollo de modelos de IA.

Convierta los datos en decisiones antes

Conecte la preparación, la adquisición, la validación y el análisis de los exámenes en un flujo de trabajo escalable de principio a fin. Reduzca las transferencias manuales y acelere el acceso a los resultados de ingeniería en una amplia gama de escenarios de pruebas.

Escalar sin volver a empezar

Empiece con la capacidad de medición que necesita hoy en día y amplíe a medida que evolucionen las aplicaciones, los canales y los requisitos. Una arquitectura modular, un ecosistema abierto y flujos de trabajo de software escalables ayudan a proteger su inversión en adquisiciones.

Simcenter SCADAS ES

Cómo Simcenter SCADAS ES marca la diferencia

Select...

Cree exactamente lo que necesita

No hay dos pruebas idénticas. Simcenter SCADAS ES le permite configurar un sistema con unidades de alimentación, red, acondicionamiento y procesamiento que se adapten a sus requisitos de medición. Empiece de a poco y amplíe a medida que las solicitudes, los canales y las demandas de los proyectos evolucionen.

Lo más destacado

  • Configurar los sistemas en función de las necesidades de medición reales
  • Escalar los canales y la funcionalidad de forma gradual
  • Minimice la inversión innecesaria en hardware
  • Reutilizar las inversiones existentes a medida que aumentan los requisitos
Modularidad de SimCenter-Scadas-ES con arquitectura basada en pilas
Simcenter SCADAS ES

Capacidades de Simcenter SCADAS ES

Select...

Configurar un sistema de adquisición basado en pilas

El Simcenter SCADAS ES se basa en una arquitectura de pila modular que combina unidades de alimentación e interfaz de red con módulos de medición, registro y procesamiento intercambiables. Los sistemas pueden configurarse para requisitos de prueba específicos y ampliarse a medida que las necesidades evolucionan.

Interfaz de alimentación y red (PNI/PNU)

  • Base del sistema
  • Distribución de energía
  • Conectividad de red
  • Servicios de sincronización

Unidades de acondicionamiento

  • Módulos de medición intercambiables
  • Soporte para diferentes tecnologías de sensores
  • Adquisición de datos multidominio

Unidades de grabación y procesamiento

  • Grabación local
  • Procesamiento perimetral
  • Operación independiente
Simcenter SCADAS ES

Aplicaciones industriales

Select...

Acelere la validación del laboratorio a la operación en el mundo real

El desarrollo de los vehículos y máquinas móviles actuales exige pruebas sincronizadas en las disciplinas del ruido, la vibración, la durabilidad, la electrificación y la gestión de la energía. Simcenter SCADAS ES proporciona una plataforma escalable que conecta las mediciones de laboratorio, campo de pruebas y campo, lo que permite a los equipos capturar datos confiables con mayor rapidez y tomar decisiones de ingeniería seguras con mayor rapidez.

Solicitudes

  • Ruido, vibración y dureza (NVH)
  • Durabilidad
  • Análisis de rutas de transferencia (TPA)
  • Electrification
  • Gestión de la energía de los vehículos (VEM)
  • Adquisición de datos de carga de carretera
Los ingenieros adquieren los datos del vehículo mediante Simcenter SCADAS ES con Simcenter SCADAS Go
Un sistema modular

Unidades Simcenter SCADAS ES

Select...

Red troncal de alimentación, sincronización y conectividad

Las unidades de alimentación e interfaz de red Simcenter SCADAS ES proporcionan la red troncal esencial de todo el sistema de medición. Ofrecen alimentación estable, sincronización precisa, conectividad de alta velocidad y funciones de control integradas, lo que permite un funcionamiento fiable de las configuraciones de prueba independientes y distribuidas en las configuraciones Simcenter SCADAS ES y RS.

SCES-PIN

La unidad SCES‑PNI alimenta y conecta las pilas SCADAS ES a la vez que gestiona la sincronización, la comunicación y el control del sistema. Permite una conexión en cadena perfecta y garantiza un funcionamiento coherente y sincronizado en todas las unidades conectadas.

Unidad SimCenter-Scadas-ES-PNI, 1280 x 720
  • Suministro de energía centralizado para pilas SCADAS ES (hasta 96 W)
  • Conectividad Ethernet de alta velocidad para la comunicación del host y el encadenamiento en forma de margarita
  • Conectividad multiplataforma compatible con las unidades SCADAS ES y SCADAS RS
  • Sincronización IRIG‑B para una alineación horaria precisa en los sistemas distribuidos
  • Control remoto y local del sistema mediante interfaces de encendido/apagado
  • Aplicaciones Simcenter SCADAS Go integradas para configuración y grabación

SCES-PNU

La unidad SCES‑PNU amplía las capacidades del PNI al añadir una batería de respaldo integrada, conectividad inalámbrica y una gestión flexible de la energía. Garantiza un funcionamiento continuo en entornos de energía móviles o inestables, a la vez que permite el acceso remoto y la autonomía del sistema.

Unidad SimCenter-Scadas-ES-PNU-1280 x 720
  • Fuente de alimentación ininterrumpida integrada (batería interna) para un funcionamiento continuo
  • Amplio rango de voltaje de entrada que admite diversos entornos de alimentación
  • Conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi integrado para acceso y monitorización remotos
  • Funcionalidad completa de PNI: suministro de energía, sincronización, conectividad y control
  • Aplicación de configuración o grabadora Simcenter SCADAS Go integrada
Simcenter SCADAS Go

Aplicación de medición integrada, lista al instante

Simcenter SCADAS Go es el entorno de medición integrado basado en la web que se ejecuta directamente en el hardware Simcenter SCADAS ES. Permite configurar, supervisar y validar rápidamente las mediciones a nivel de adquisición, sin instalación de software ni requisitos de licencia.

Accesible desde cualquier dispositivo, incluidos ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, permite a los ingenieros interactuar con la configuración de medición en tiempo real, ya sea in situ o de forma remota.

Al permitir la validación temprana de los datos y la retroalimentación inmediata durante las pruebas, Simcenter SCADAS Go reduce la repetición del trabajo, acelera la iteración y mejora la colaboración entre los equipos distribuidos.

SIMCENTER TESTLAB GO

Software de adquisición sin licencia para PC con Windows

Simcenter Testlab Go es un entorno de adquisición sin licencia para PC con Windows que permite a los ingenieros configurar, verificar, calibrar, adquirir y validar las mediciones sin necesidad de licencias de software de adquisición adicionales. Diseñado para las actividades de prueba diarias, proporciona una experiencia de escritorio conocida que ayuda a los equipos a pasar rápidamente de la instrumentación a los datos validados.

Diseñado para ingenieros que prefieren un flujo de trabajo basado en PC, Simcenter Testlab Go admite la medición, la configuración y la verificación, la calibración, la adquisición, la validación y la exportación de sensores en un solo entorno. El software se integra directamente con el hardware SCADAS ES de Simcenter, lo que simplifica el despliegue y mantiene la compatibilidad con los flujos de trabajo de pruebas más amplios de Simcenter.

Al combinar las actividades de configuración, calibración y validación en un solo flujo de trabajo, Simcenter Testlab Go ayuda a los equipos de ingeniería a reducir el esfuerzo de configuración, validar los datos antes y acelerar el proceso desde la medición hasta las decisiones de ingeniería.

Simcenter Testlab

Amplíe su flujo de trabajo con Simcenter Testlab

Si bien Simcenter SCADAS Go y Simcenter Testlab permiten la adquisición y la validación rápidas, Simcenter Testlab proporciona un entorno integral para el procesamiento, el análisis y la generación de informes de datos avanzados

Los datos de medición de Simcenter SCADAS ES se pueden utilizar sin problemas en Simcenter Testlab para realizar análisis de ingeniería detallados, correlacionar los resultados de las pruebas y las simulaciones y generar informes de alta calidad.

En conjunto, Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go y Simcenter Testlab permiten un flujo de trabajo continuo y escalable, desde la medición hasta el conocimiento.

Unidades móviles portátiles y grabadores inteligentes autónomos que forman parte del hardware de Simcenter SCADAS.

Mantenga su hardware Simcenter SCADAS en perfecto estado

Más información sobre los contratos de mantenimiento y calibración disponibles.

Más información

Recursos relacionados

Familia SimCenter-Scadas

Acelerar las pruebas físicas con Simcenter SCADAS

El hardware Simcenter™ SCADAS™ aborda las necesidades de adquisición de datos durante todo el ciclo de vida de las pruebas, desde el desarrollo inicial hasta la validación final.

Leer el e-book

Preguntas frecuentes