Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter SCADAS?

Confíe en la flexibilidad, el rendimiento y la precisión del hardware Simcenter SCADAS para ejecutar una amplia gama de campañas de medición multifísica.

Cualquier hardware SCADAS de Simcenter es compatible con una variedad de transductores analógicos y digitales para la ingeniería acústica, de vibraciones y de durabilidad. El hardware se integra perfectamente con Simcenter Testlab para acelerar la configuración de las pruebas y obtener resultados precisos, y puede ser una inversión preparada para el futuro o una solución más ágil, escalable y flexible a plazo para responder a sus desafíos de ingeniería de rendimiento.

Vaya por la vía rápida de la medición al conocimiento

  • Mida y sincronice una gran variedad de datos de sensores analógicos y digitales para su procesamiento y análisis en un solo archivo
  • Obtenga un alto rendimiento de datos para frecuencias de muestreo bajas y altas
  • Utilice un único sistema para aplicaciones multifísicas
  • Evite varias pruebas individuales para ganar tiempo de instrumentación
  • Estandarizar, automatizar o ejecutar las pruebas de forma autónoma
  • Optimice la adquisición, el procesamiento, el análisis, la generación de informes y el intercambio de datos en una sola vez
    aplicación de software integrada
  • Facilitar el despliegue plug-and-play

Encuentre una solución de pruebas que se adapte a las necesidades de su sector

  • Comprar o suscribirse permanentemente durante un año o más, para responder a las demandas de proyectos a largo y corto plazo
  • Combine varios sistemas en una configuración distribuida
  • Cubrir una amplia variedad de aplicaciones críticas multifísicas
  • Combine sistemas portátiles para mediciones de campo con interfaces de laboratorio con un alto número de canales
  • Transfiera una gran cantidad de datos a largas distancias y varios fotogramas

Optimice la precisión de sus mediciones y la calidad de los datos

  • Distorsión armónica limitada
  • Ajuste de fases de alta precisión
  • Relación señal/ruido y rango dinámico de última generación
  • Datos temporales sincronizados con precisión para señales de baja y alta variación, incluso a largas distancias o en una configuración de prueba distribuida

Explore la cartera SCADAS de Simcenter

Eche un vistazo más de cerca a las soluciones SCADAS completas de Simcenter para sus necesidades de medición.

Laboratorio de pruebas futurista del Simcenter de Siemens con equipos de pruebas avanzados y un científico con una bata de laboratorio blanca.

¿Qué hay de nuevo en Simcenter SCADAS 2506?

Adquisición de datos eficiente, versátil y abierta

Explore los productos SCADAS de Simcenter

Unidades móviles portátiles y grabadoras inteligentes autónomas que forman parte del hardware Simcenter SCADAS.

Mantenga su hardware Simcenter SCADAS en perfecto estado

Explore los contratos de mantenimiento para garantizar una calibración precisa y minimizar el riesgo de un tiempo de inactividad inesperado.

Capacidades de Simcenter SCADAS