Simcenter Qsources es un conjunto integral de innovadores equipos de excitación de sonido y vibración para medir los puntos de conducción y las funciones de respuesta de frecuencia estructural y vibroacústica. Un conjunto completo de productos de Qsources cubre toda la gama de medidas de funciones de transferencia (recíproca) y se centra en los atributos de rendimiento, como la dinámica del sistema y la calidad del sonido.
Trabaje con un paquete de hardware completo
Simcenter Qsources ofrece una amplia gama de herramientas de hardware innovadoras para la excitación del sonido y las vibraciones, desde agitadores electrodinámicos compactos hasta fuentes monopolares con velocidad volumétrica.
Mejorar la repetibilidad
El diseño específico de los agitadores permite un fácil acceso a lugares de difícil acceso, permite una precisión correcta del ángulo y la posición del agitador, mejora la repetibilidad y la relación señal/ruido y ofrece buenos niveles de excitación en el rango de frecuencias de interés correspondiente. Esto se traduce en funciones de respuesta de frecuencia precisas y de alta calidad como entrada para la dinámica estructural y el análisis de rutas de transferencia.
Integrarse con el hardware de adquisición de datos
El hardware de excitación Simcenter Qsource se integra perfectamente con el hardware de adquisición de datos Simcenter SCADAS y el software de adquisición y análisis Simcenter Testlab. Esto le ofrece una combinación de soluciones única que supera los estándares actuales del mercado en cuanto a productividad, precisión de los datos y expectativas generales de los clientes.
Cartera de productos de hardware de excitación Simcenter Qsources
Proporciona una carga de masa mínima y, al mismo tiempo, es autoportante y autoalineable.