Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir el comprobador de potencia Micred Simcenter?

El Simcenter Micred Power Tester combina los ciclos de alimentación activos con la caracterización térmica transitoria y el estudio de la estructura térmica. Realice la evaluación estructural y funcional no destructiva mientras el dispositivo está montado, proporcionando una evaluación eléctrica y estructural completa del dispositivo.

Confíe en una herramienta fiable
El comprobador de potencia Micred Simcenter permite probar y diagnosticar automáticamente las posibles causas de fallo de los componentes de alimentación en la planta de fabricación. La demanda de energía de los sistemas electrónicos industriales y de consumo está aumentando, y los proveedores de componentes electrónicos de potencia y los OEM se enfrentan al reto de proporcionar los sistemas altamente fiables necesarios para la aviación, los vehículos eléctricos, los trenes, la generación de energía y la producción de energía reutilizable. El comprobador de potencia Micred Simcenter puede alimentar los módulos durante decenas de miles, potencialmente millones, de ciclos y, al mismo tiempo, proporcionar un diagnóstico de fallos en curso en tiempo real.

Reciba un diagnóstico de fallo en tiempo real
El Simcenter Micred Power Tester es la única máquina diseñada para entornos de fabricación y laboratorio que realiza ciclos de alimentación automatizados y produce datos analíticos para el diagnóstico de fallos en curso en tiempo real. Está diseñado para realizar pruebas de por vida y comprobar la fiabilidad de las aplicaciones que utilizan módulos electrónicos de alimentación.

Acelere el proceso
El comprobador de potencia Micred Simcenter es único, ya que proporciona pruebas y ciclos de energía totalmente automatizados al mismo tiempo y en la misma máquina, sin tener que quitar el dispositivo que se está probando durante el proceso. Una sencilla interfaz de pantalla táctil permite a un técnico utilizarla en la planta de fabricación y/o a un ingeniero de análisis de fallos utilizarla en el laboratorio.

Caracterizar el IGBTS de la automoción, un método único de prueba no destructivo del ciclo de potencia

Este artículo analiza el método único y no destructivo de prueba del ciclo de energía para caracterizar estos componentes críticos: entender la trayectoria del calor, reducir el riesgo de fallo y mejorar la fiabilidad con cargas elevadas.

Capacidades del Probador de Energía Micred Simcenter

Pruebas térmicas

La familia de soluciones de hardware de caracterización térmica ofrece a los proveedores de componentes y sistemas la capacidad de probar, medir y caracterizar térmicamente de manera precisa y eficiente paquetes de circuitos integrados de semiconductores, LED individuales y en matriz, paquetes de matrices apiladas y múltiples, módulos de electrónica de potencia, propiedades del material de interfaz térmica (TIM) y sistemas electrónicos completos.

Nuestras soluciones de hardware miden directamente las curvas reales de calentamiento o refrigeración de los dispositivos semiconductores empaquetados de forma continua y en tiempo real, en lugar de componerlas artificialmente a partir de los resultados de varias pruebas individuales. Medir la verdadera respuesta térmica transitoria de esta manera es mucho más eficiente y preciso, lo que permite obtener métricas térmicas más precisas que los métodos de estado estacionario. Las mediciones solo tienen que realizarse una vez por muestra, en lugar de repetirse y tomar un promedio como con los métodos de estado estacionario.

Más información sobre las pruebas térmicas

Ver seminarios web

Imagen del hardware de Simcenter Micred Powertester
Seminario web bajo demanda

Mejorar el diseño térmico de la electrónica de potencia

Cómo aplicar las pruebas térmicas transitorias, la simulación de refrigeración electrónica y la calibración precisa del modelo para mejorar el diseño térmico.

Pruebas térmicas transitorias de Simcenter, simulación de refrigeración electrónica y calibración de modelos que se realizan en una pieza de automóvil