Represente con precisión el rendimiento de los neumáticos para predecir aspectos importantes del vehículo, como la estabilidad direccional, la distancia de frenado y el confort de conducción. Simcenter Tire le ayuda a modelar de forma eficaz y precisa las características de los neumáticos altamente no lineales para que pueda analizar mejor y antes el comportamiento del vehículo.
Entienda las fuerzas y los momentos de los neumáticos
Modelar el rendimiento de los neumáticos requiere una experiencia y una especialización importantes. Simcenter Tire le ofrece un conjunto de herramientas para representar con precisión las fuerzas y los momentos de los neumáticos y poder propagarlos a una variedad de herramientas populares de simulación del rendimiento de los vehículos.
Implemente el estándar mundial para la fórmula mágica de Pacejka
El neumático Simcenter Tire MF simula con precisión el comportamiento en estado estacionario y transitorio de hasta 8 Hz para la manipulación, el control, la creación de prototipos y los análisis ADAS. El neumático Simcenter Tire MF es el único modelo de neumático basado en la fórmula Magic que está disponible en los principales paquetes de simulación dinámica de vehículos, lo que permite la estandarización dentro y entre compañías.
Analice toda la dinámica del vehículo con un modelo de neumático todo en uno
El neumático Simcenter MF-Swift amplía el neumático Simcenter Tire MF con el modelado de giros y deslizamientos, la dinámica de las correas de los neumáticos y la envoltura 3D genérica de obstáculos para aparcar, confort de conducción, predicción de la carga en carretera y análisis de vibraciones. La configuración modular le ayuda a adaptar la complejidad del modelo al problema de ingeniería. Simcenter Tire MF-Swift es el modelo de neumático más rápido del mercado para simulaciones 3D de carreteras irregulares.
Identificación fácil de usar de los parámetros del modelo de neumático a partir de los datos medidos
Convierta fácilmente los datos medidos en parámetros para usarlos con los modelos de neumáticos de Simcenter mediante una herramienta de identificación de parámetros de neumáticos fácil de usar que incluye visualización de datos, funciones de bases de datos y funciones de estimación avanzada. La herramienta Simcenter MF le ayuda a visualizar, ajustar y modificar los modelos de neumáticos, así como a estudiar los efectos de los cambios en las condiciones de los neumáticos, como la presión de inflado, la rigidez y los niveles de fricción de los neumáticos, mediante el escalado automático de las propiedades de los neumáticos.
Mida el rendimiento de los neumáticos de muchos tipos de superficies de carretera
Además del software, Siemens puede ayudarlo a medir el rendimiento físico de los neumáticos. El remolque de pruebas Simcenter es un laboratorio de pruebas en carretera que está diseñado específicamente para medir las fuerzas y los momentos que cede un neumático cuando está en carretera en diversas situaciones, como carreteras secas, mojadas, con nieve y hielo.
Un enfoque versátil y rentable para el modelado de neumáticos
Consulte la lista completa de capacidades de Simcenter Tire y compruebe cómo su gama de productos y servicios puede ayudarlo a modelar el comportamiento de los neumáticos para simulaciones dinámicas de vehículos en esta hoja informativa.