Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter FEMAP/Nastran?

Beneficios

Simule sus productos para los problemas estructurales más comunes antes de construir un prototipo físico. Simcenter Femap con Simcenter NASTRAN combina a la perfección la funcionalidad avanzada del preprocesador y posprocesador Simcenter Femap nativo de Windows con el potente solucionador estructural Simcenter NASTRAN. Simcenter Femap/Nastran le permite resolver problemas de ingeniería complejos de forma fácil y eficaz.

Características principales

Antes y después independiente del CADSimcenter Femap es independiente del diseño asistido por ordenador (CAD) y del solucionador, y aprovecha el núcleo de modelado Parasolid®. Esto permite el acceso directo a los datos de Parasolid para modelar superficies y sólidos, además de a las herramientas geométricas avanzadas necesarias para acceder a la geometría que no es de Parasolid.

Malla y modelado exhaustivosDesde el modelado avanzado de vigas, la extracción media de la superficie y el mallado hexadecimal hasta la sólida importación e idealización del CAD, Femap le ofrece un control y una flexibilidad de modelos incomparables con una amplia gama de tipos de cargas, materiales y análisis.

Análisis estructurales y térmicosSepa si su producto puede soportar las condiciones de carga esperadas. Simule el rendimiento estructural para la estática lineal, los modos normal y de pandeo y el comportamiento no lineal básico. También puede simular el rendimiento térmico básico, como la transferencia de calor en estado estacionario y transitorio (lineal y no lineal).

¿Qué incluye?

Simcenter Femap con Simcenter NASTRAN proporciona todas las funciones que necesitará para realizar los tipos más comunes de análisis estructurales sin límite en el tamaño del modelo.

Las capacidades incluyen:

  • Procesamiento previo y posterior de Simcenter Femap, independiente del CAD:

    • mallado completo
  • Solucionador básico Simcenter Nastran:

    • Estática lineal
    • Abandonando
    • Modos normales
    • Transferencia de calor
    • No lineal básico

Vea lo que dicen los clientes

Un proceso de desarrollo de productos más eficiente

Director general sénior de la industria de productos de consumo, Enterprise Customer

Genial para la FEA

Experto asociado sénior, pequeñas empresas

Excelente programa para una amplia gama de análisis

Especialista en jefe, cliente empresarial

Ver estudios de casos