Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Ultrafluid?

Acelere la visión aerodinámica y aeroacústica con Simcenter Ultrafluid. Prediga rápidamente la aerodinámica externa de los vehículos pesados y de pasajeros y, al mismo tiempo, evalúe de manera eficiente la aerodinámica ambiental y de los edificios.

La entrega ultrarrápida de la simulación permite tomar decisiones de diseño más tempranas, aumentar el rendimiento de los estudios y evaluar el rendimiento con confianza dentro de los exigentes plazos de desarrollo.

simcenter-ultrafluido-porqué-producto-intro-original-3640 x 2048

Acelere las simulaciones aeroacústicas con LBM en las GPU

Aproveche un método Lattice Boltzmann basado en GPU de forma nativa que utiliza la enorme potencia de cálculo y el ancho de banda de memoria de las GPU modernas para ofrecer una simulación ultrarrápida y un mayor rendimiento para los exigentes estudios aeroacústicos.

Garantizar el cumplimiento de las normas de ruido de ventiladores y HVAC

Prediga el ruido de los ventiladores y de la climatización de forma precisa y temprana mediante funciones rápidas de simulación aeroacústica que ayudan al cumplimiento de la normativa, reducen los cambios de diseño tardíos y aceleran la toma de decisiones fiables.

Alcance pronto los objetivos de confort acústico de la cabina

Identifique y mitigue el ruido de la cabina del invernadero desde el principio mediante simulaciones aeroacústicas precisas que respalden objetivos estrictos de confort acústico, reduzcan las correcciones tardías en el diseño y mejoren la experiencia general de los pasajeros.

Funcionalidades destacadas

Ofrecer una aeroacústica externa de alta fidelidad

Capture el comportamiento aeroacústico transitorio con gran precisión mediante un método de Boltzmann reticular de baja difusión combinado con modelos de pared avanzados. Genere información aeroacústica fiable para los flujos complejos de vehículos a fin de contribuir a una evaluación y optimización del diseño seguras.

Una vista aérea del chasis transparente de un coche está rodeada de una turbulenta simulación de fluidos de color fuego

Simule geometrías que realmente giran de manera eficiente

Modele componentes totalmente giratorios con tecnología de malla sobrepuesta y, al mismo tiempo, mantenga tiempos de respuesta de simulación prácticos. Analice ruedas giratorias, ventiladores o sistemas similares sin comprometer la fidelidad ni la capacidad de ejecución nocturna.

HyperMesh-CFD-4-640x360

Automatice el mallado para evaluar más variantes de diseño

Genere mallas de volumen automáticamente con requisitos mínimos de malla de superficie y soporte para las piezas que se cruzan. Sustituya los componentes fácilmente y evalúe cientos de configuraciones rápidamente para permitir una rápida iteración del diseño y estudios paramétricos a gran escala.

ecfd mesh 2

Acelere el procesamiento previo y posterior con flujos de trabajo integrados

Optimice la configuración de los casos y el análisis de los resultados mediante una integración perfecta con las herramientas de Simcenter para el procesamiento previo y posterior. Reduzca el esfuerzo de preparación manual y acelere la preparación de la simulación para acelerar los ciclos de desarrollo.

Acceda más rápido a datos aeroacústicos críticos para tomar decisiones de ingeniería oportunas.

panel de debajo de la carrocería

Aproveche la implementación de la GPU nativa

Vaya más rápido con un código nativo basado en la GPU que, de forma natural, aproveche la enorme potencia y el ancho de banda de memoria de las GPU modernas.

Hypermesh-CFD-5 editado

Preguntas frecuentes

Explore recursos adicionales

Webinars a la carta

Seminario web | Simulaciones CFD de alta fidelidad de la noche a la mañana: un gran avance para el diseño basado en simulaciones

Blogs

Bloguear | ¿Qué hay de nuevo en Simcenter Ultrafluid 2026.1?