Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter M-Star?

Simcenter M-Star está diseñado especialmente para aplicaciones de mezcla y bioprocesamiento. Permite a los ingenieros y científicos simular flujos transitorios de mezcla y proceso en los que participan líquidos, gases, partículas, transferencia de calor y fenómenos multifásicos mediante un solucionador de Boltzmann reticular nativo de la GPU. Su arquitectura nativa de la GPU acelera la velocidad de simulación y, al mismo tiempo, permite una física de alta fidelidad a escala. Con un flujo de trabajo intuitivo y herramientas de análisis integradas, Simcenter M-Star ayuda a las organizaciones a reducir el tiempo de desarrollo, mejorar los parámetros y la precisión de los procesos y lanzar productos innovadores al mercado más rápido.

Proceso de mezcla de biorreactores con palas agitadoras sumergidas que crean un flujo turbulento y burbujas en el medio líquido.

Acelere las simulaciones con la potencia de la GPU

Ejecute simulaciones complejas de CFD y multifísica transitorias con mucha más rapidez con un solucionador nativo de la GPU diseñado para gestionar de forma eficiente modelos a gran escala sin comprometer la precisión.

Capture la física del mundo real

Capture la mezcla transitoria, la suspensión de partículas, la aireación, la transferencia de calor y las interacciones multifásicas con la tecnología Boltzmann reticular de alta fidelidad para obtener información de ingeniería más fiable.

Optimice los flujos de trabajo de ingeniería

Pasar de la geometría a los resultados en un entorno unificado con funciones integradas de preprocesamiento, posprocesamiento y visualización.

Funcionalidades destacadas

Flujo de trabajo intuitivo

Simcenter M-Star ofrece un flujo de trabajo de producción «de un día» a través de una interfaz intuitiva que elimina la necesidad de una compleja limpieza de CAD y del tradicional mallado de volúmenes. Esto permite a los usuarios pasar de la geometría sin procesar a los resultados de simulación de alta fidelidad en solo unas horas en lugar de días.

Simulación acelerada

El rendimiento del Simcenter M-Star se basa en el método reticular de Boltzmann (LBM) mapeado en las arquitecturas de unidades de procesamiento gráfico (GPU). Esta poderosa combinación ofrece una aceleración sin precedentes y transforma semanas de complejos cálculos en respuestas procesables de un día para otro. Al aprovechar este solucionador de LBM nativo de la GPU, los ingenieros pueden acelerar de forma fundamental su flujo de trabajo y, al mismo tiempo, lograr una mayor fidelidad.

Ilustración que muestra el método Lattice Boltzmann (LBM) acelerado por el procesamiento de la GPU para simulaciones más rápidas.

Física transitoria

Simcenter M-Star permite la predicción en tiempo real de la física 3D transitoria, lo que permite a los ingenieros captar con precisión la verdadera naturaleza que evoluciona en el tiempo de los complejos procesos de fluidos. Al especificar las propiedades de los fluidos personalizadas y las condiciones de operación precisas, los equipos pueden obtener una visión más profunda de la caótica dinámica de mezcla.

Predicciones validadas

El Simcenter M-Star proporciona un Digital Twin validado para tomar decisiones de escalado y diseño, y ofrece predicciones de alta fidelidad respaldadas por una amplia literatura revisada por pares y una amplia validación con mediciones experimentales y estudios de referencia.

Consulte los documentos técnicos

Documentos técnicos e informes de validación que demuestren la precisión verificada de la simulación y la fiabilidad predictiva.

Cómo empezar con Simcenter M-Star

Select...

Biorreactores

La mayoría de los procesos biológicos se desarrollan en biorreactores de mesa a escala de laboratorio con volúmenes operativos pequeños. El CFD M-Star de Simcenter le ayuda a escalar los procesos de fabricación a escala de laboratorio a escala de producción con mayor velocidad y fidelidad que nunca.

Simulación de biorreactor que muestra la mezcla de fluidos, la dispersión de gases, los niveles de oxígeno disuelto y la distribución de velocidades.

Ver recursos adicionales

Mirar

Seminario web | Modelos de biorreactores CFD en tiempo real con control de procesos integrado
Seminario web | Mejores prácticas para la CFD de biorreactores
Ver todos los seminarios web

Leer

Documento técnico | Los CFD de alta fidelidad son hasta 200 veces más rápidos que los CFD de volúmenes finitos
Documento técnico | Validación del LES de Boltzmann de celosía para equipos biofarmacéuticos
Ver todos los documentos técnicos

Preguntas frecuentes