Con más de 34 años de desarrollo y comentarios de los usuarios, Simcenter Flotherm es la principal solución de software de simulación electrónica de refrigeración para análisis térmicos electrónicos. Acorta el desarrollo a nivel de paquetes de circuitos integrados, PCB y carcasa hasta sistemas grandes, como centros de datos.
Acelere el flujo de trabajo de diseño térmico de la electrónica
Simcenter Flotherm se integra con el flujo de trabajo de desarrollo electrónico como una herramienta para que los ingenieros térmicos realicen simulaciones y proporcionen resultados y comentarios precisos y puntuales a otras funciones de ingeniería. Soporta la gestión térmica, la toma de decisiones basada en la simulación, desde la arquitectura inicial hasta la verificación final del diseño térmico. Esto ayuda a acortar el desarrollo y también a eliminar los riesgos de los costosos costes de garantía relacionados con la fiabilidad o cualquier repetición tardía.
Entre los ejemplos de capacidades que ayudan a los ingenieros a acortar el proceso de análisis térmico se incluyen: la innovadora tecnología SmartPart, amplias bibliotecas, el tratamiento de datos EDA y MCAD, una tecnología de resolución estable y personalizada, técnicas de modelado térmico compactas de última generación, calibración automática de modelos hasta funciones de análisis paramétrico y optimización.
Aproveche un análisis térmico rápido y preciso
Aproveche la cuadrícula cartesiana instantánea y fiable de Simcenter Flotherm que se adapta a modelos electrónicos grandes y complejos con miles de componentes, materiales y potencias. El mallado y solucionador Simcenter Flotherm se diseñó desde el principio para gestionar diferentes escalas de longitud, desde submicrónicas hasta metros. Además, la cuadrícula inteligente asociada a objetos y basada en SmartPart elimina la necesidad de volver a crear la cuadrícula a medida que cambian la ubicación y la orientación de los objetos. Esto le permite ir más rápido y centrarse en los resultados de la simulación y en el diseño de la exploración espacial.
Reduzca el tiempo de creación de modelos con SmartParts inteligentes
Utilice la interfaz orientada a la ingeniería térmica de Simcenter Flotherm, el modelado inteligente y las bibliotecas para crear rápidamente modelos y estudios rápidos y precisos que sirvan de apoyo a la toma de decisiones iniciales sobre arquitectura térmica. Cree modelos rápidamente utilizando las bibliotecas SmartParts de componentes electrónicos específicos, como disipadores térmicos, ventiladores, carcasas, tubos de calor y más.
Incorporar la complejidad de los datos de diseño mecánico y EDA durante el desarrollo
Mejore la complejidad y la fidelidad de sus modelos a medida que los equipos de diseño mecánico y de EDA progresen durante el desarrollo. Puede importar y preprocesar datos CAD. Gestione la complejidad de la EDA aportando los datos de ECAD para obtener información sobre el enrutamiento de las placas y el diseño de los componentes y el modelado de los principales formatos de archivo del software EDA, como ODB++, de una manera sencilla. Utilice el puente EDA para un procesamiento rápido y opciones para los niveles de fidelidad de modelado adecuados.
¿Qué hay de nuevo?

Obtenga información sobre las mejoras en la utilidad Simcenter Flotherm Pack para crear modelos térmicos detallados de paquetes de circuitos integrados de un solo chip, modelos térmicos compactos de dos resistencias (2R) y DELPHI, además de explorar nuevas bibliotecas de componentes semiconductores de ROHM.