Simcenter FLOEFD es un software de CFD totalmente integrado en CAD con funciones multifísicas, para diseñadores y analistas. Ayuda a acortar el desarrollo entre un 65 y un 75% en comparación con los enfoques de CFD típicos, ya que anticipa la simulación del flujo de fluidos y el análisis térmico y utiliza la geometría CAD nativa.
Prepara la simulación de CFD para acortar el desarrollo
Simcenter FLOEFD permite a los ingenieros de diseño realizar simulaciones en una fase más temprana del proceso de diseño, cuando es más rentable identificar y solucionar problemas o explorar mejoras. Integrado en el CAD, ha demostrado una mejora de la productividad en un factor de 2 a 40.
Aproveche una interfaz de CFD intuitiva para diseñadores
Ponga la simulación en manos de los ingenieros de diseño con la interfaz integrada CAD FLOEFD de Simcenter, la configuración y la ejecución guiadas de la simulación, las tecnologías de automatización inteligentes y la visualización directa de los resultados. Permita que exploren el rendimiento del diseño antes para que puedan tomar decisiones informadas sin tener que superar las barreras tradicionales.
Realice CFD directamente sobre la geometría CAD nativa y elimine los gastos generales de CFD
Elimine los retrasos en la traducción de la geometría entre las herramientas y supere la complejidad a la hora de preparar la geometría CAD para el análisis por CFD. Simcenter FLOEFD utiliza directamente la geometría nativa: de modo que, a medida que explora el rendimiento o evalúa los cambios en un modelo, el modelo CAD se cambia al mismo tiempo.
Sus puntos fuertes clave son el robusto mallado automático y la exclusiva tecnología SmartCell que permite gestionar geometrías CAD de cualquier calidad. Estos puntos fuertes ayudan a gestionar los huecos pequeños y estrechos en los ensamblajes y las inconsistencias de la superficie, que a menudo provocan grandes retrasos en la curación en las herramientas de CFD tradicionales. Esto se complementa con una automatización inteligente del preprocesamiento, como el sellado automático de la geometría CAD y la identificación de fugas.
Utilice un diseño basado en la simulación: explore, compare y optimice
Aproveche los estudios paramétricos y la función de exploración del diseño para evaluar más opciones de diseño en el tiempo disponible. Evalúe los escenarios hipotéticos para garantizar el rendimiento y la fiabilidad del producto en diferentes condiciones.
Con este software, puede comparar fácilmente los diseños en paralelo con visualizaciones de resultados por CFD, gráficos y resultados tabulares y generar informes con solo unos clics. Cuando su diseño esté optimizado mediante la simulación, puede comunicar directamente el modelo CAD a otras funciones de ingeniería.

¿Qué hay de nuevo?
Explore las nuevas funciones del Simcenter FLOEFD 2506, que incluyen:
- Control de submodelos: parámetros del proyecto
- Uso de varios modelos basados en FMU en CFD 3D
- PCB inteligente más rápido y soporte en las BCI-ROM
- Análisis estructural transitorio para estudios termomecánicos
y descubra las últimas mejoras de automatización (EFDAPI) y mucho más