Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Flightstream?

Acelere las primeras decisiones de diseño con Simcenter Flightstream, un método de paneles basado en la vorticidad para evaluar el comportamiento aerodinámico e hidrodinámico. Las aplicaciones incluyen el cálculo del rendimiento y la carga de los vehículos, la integración de la propulsión, la mecánica de vuelo, la estabilidad del vehículo y la interacción fluido-estructura. También es compatible con análisis avanzados, como la predicción de la resistencia a las olas y el rendimiento de las hélices marinas, lo que la convierte en una solución versátil en los ámbitos aeroespacial y marino.

Una representación 3D de un avión al estilo de simulación, con un degradado de color mapeado en su superficie que indica las variaciones de un parámetro físico.

Evaluación rápida de la aerodinámica y la hidrodinámica

Genere resultados de estado estacionario para vehículos completos en menos de un minuto y simulaciones transitorias en cuestión de minutos, sin necesidad de un caro hardware de HPC y GPU, a la vez que mantiene una alta precisión para las simulaciones de flujo externas.

Agilizar los flujos de trabajo

Elimine el complejo mallado volumétrico utilizando únicamente rejillas de superficie, lo que reduce significativamente el esfuerzo de preprocesamiento. Automatice los estudios con guiones para explorar los espacios de diseño más rápido y, al mismo tiempo, reducir el esfuerzo manual y el tiempo de entrega.

Intégrese fácilmente con las herramientas CAD/CAE

Intégrese sin problemas con una amplia gama de herramientas de CAD y CAE. Soporta varios formatos geométricos y permite la importación directa de mallas desde herramientas externas para garantizar una configuración del proyecto flexible y compatible.

Funcionalidades destacadas

Acelere los análisis con soluciones de caja de herramientas integradas

Aproveche las cajas de herramientas integradas, como Solver Sweeper, Stability & Control y los scripts de API, para automatizar los procesos por lotes y los estudios paramétricos. Estime rápidamente el comportamiento aerodinámico y explore las variaciones de diseño de manera eficiente durante las fases de diseño iniciales e iterativas.

promoción simcenter Flightstream Capability 1 640 x 480

Método de panel para flujos no lineales y de acoplamiento viscoso

Aproveche los puntos fuertes de los métodos de paneles con un solucionador que sea rápido y capaz de gestionar configuraciones geométricas complejas. Capture con precisión el flujo de la capa límite y su impacto en la aerodinámica del vehículo con un solucionador de flujo no lineal totalmente viscoso.

simcenter Flightstream funciones destacadas 3 promoción 640 x 480

Capture movimientos complejos con una aerodinámica precisa en el tiempo

Simule movimientos complejos y apilados, como las transiciones de VTOL, los movimientos del rotor (cíclicos/colectivos), el comportamiento avanzado de aleteo y las maniobras del vehículo con acciones de control de los efectores en un marco preciso en el tiempo. Represente las superficies de control en varios niveles de fidelidad geométrica (carenadas, con huecos, con múltiples solapas) y simule su movimiento para realizar análisis de recorte, estabilidad y control.

simcenter Flightstream Capability 3 captura movimientos complejos promoción 640 x 480

Interacciones aeroelásticas y fluido-estructura

Permita las interacciones entre estructuras fluidas acoplando Simcenter Flightstream con ejecutables externos definidos por el usuario. El solucionador genera cargas aerodinámicas en los nodos estructurales, que se procesan externamente para calcular los desplazamientos. Estos desplazamientos se vuelven a aplicar para deformar la rejilla de superficie y realizar un análisis aeroelástico iterativo.

simcenter Flightstream funciones destacadas 5 promoción 640 x 480

Modelado hidrodinámico de olas y resistencia

El solucionador de superficies libres Simcenter Flightstream Marine amplía el principal solucionador de paneles incompresibles. Basado en la dinámica de ondas invisibles, genera de forma rápida y precisa patrones de ondas superficiales a partir del movimiento del cuerpo sumergido y analiza los efectos de la superficie libre. Con una intervención mínima del usuario, crea automáticamente una malla de superficie libre y la acopla con la solución corporal.

simcenter Flightstream funciones destacadas 4 promoción 640 x 480

Descubra cómo otros utilizan Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream en la industria aeroespacial (civil)

Simcenter Flightstream se utiliza en la industria aeroespacial (civil) para realizar análisis aerodinámicos rápidos en las fases de diseño conceptual y preliminar. Los ingenieros lo utilizan para evaluar la sustentación, la resistencia, la estabilidad y el rendimiento de las configuraciones de los aviones, incluida la integración de las alas, los fuselajes y la propulsión. Su rápida entrega permite un diseño eficiente, la exploración, la optimización y la validación temprana del espacio, complementando los métodos de CFD de alta fidelidad.

Vista de cuerpo entero de un avión con un diseño combinado de carrocería alar, coloreado en tonos de verde y amarillo para representar el análisis aerodinámico, con dos góndolas de motor visibles en su superficie superior.

Preguntas frecuentes

¿Qué hay de nuevo en Simcenter Flightstream 26.1?

Flujos de trabajo de CFD más rápidos con información aerodinámica e hidrodinámica más profunda para los ingenieros aeroespaciales y marinos.