Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter EDEM?

Elija Simcenter EDEM para obtener una visión crucial de cómo los materiales granulares interactúan con los equipos de manipulación en una variedad de condiciones de operación y proceso. Utilice este software de método de elementos discretos (DEM) de alto rendimiento para simular materiales y partículas a granel.

Aproveche el acceso instantáneo a las bibliotecas de modelos de materiales

Comience con las simulaciones de forma rápida y sencilla con la amplia gama de modelos de materiales precalibrados de Simcenter EDEM que representan rocas, minerales, suelos y polvos.

Aborde sistemas complejos con rapidez para obtener resultados

Simule sistemas de partículas complejos y a escala industrial que incluyan muchos millones de partículas con un rendimiento de cálculo rápido y escalable en los solucionadores de CPU, GPU y varias GPU.

Se integra a la perfección para la automatización de la multifísica y la IA

Amplíe el alcance de su aplicación combinando Simcenter EDEM con las herramientas FEA y MBD. Combínelo con herramientas de CFD para simular con precisión los sistemas de partículas y fluidos y optimizar la automatización con una IA líder del sector.

Funcionalidades destacadas

Simule cualquier material

Modele una amplia variedad de materiales del mundo real, como rocas grandes, polvos finos, granos, fibras y tabletas, utilizando el método multiesfera validado y eficiente desde el punto de vista computacional o nuestro solucionador de partículas poliédricas de nivel industrial.

Capacidades de EDEM de Simcenter: simule cualquier material

Comportamiento material realista

Acceda a una amplia gama de modelos físicos validados para representar cualquier comportamiento común de un material, como seco, pegajoso o compresible. Utilice la física personalizada con la API de Simcenter EDEM para simulaciones complejas y un comportamiento avanzado de los materiales, como el revestimiento húmedo, la aglomeración, la rotura, las partículas magnéticas y más.

simcenter-edem-capacidad-promoción-comportamiento-material-60x480

Flujo de trabajo rápido y sencillo

Configure simulaciones rápidas con una interfaz de usuario intuitiva. Las bibliotecas de modelos de materiales están disponibles para acceder directamente a las entradas de material adecuadas. Cuente con un solucionador potente para obtener tiempos de simulación rápidos.

Interfaz de flujo de trabajo rápida y sencilla de Simcenter EDEM que muestra el análisis del número de partículas en un tambor giratorio.

Análisis y visualización avanzados de datos

Utilice un amplio conjunto de herramientas integradas de visualización y análisis. Hay una opción de exportación de datos y una biblioteca de Python disponibles para su posterior procesamiento.

Simcenter EDEM Análisis avanzado de datos y visualización de la velocidad de las partículas en una simulación de motoniveladora.

Integración CAE

Combine Simcenter EDEM con las herramientas FEA y MBD para incluir cargas de material realistas en los análisis de dinámica estructural y de sistemas. Combínelos con herramientas de CFD para simular con precisión los sistemas de partículas y fluidos.

Capacidades de EDEM de Simcenter: integración CAE

Aplicaciones industriales

Select...

Todas las minicargadoras, excavadoras, retroexcavadoras y carrocerías de camiones manipulan materiales a granel, desde grandes rocas de cantera hasta suelos cohesivos, minerales abrasivos o gránulos que fluyen libremente. El EDEM de Simcenter le permite predecir el comportamiento del material e identificar el riesgo de obstrucción, derrame y las áreas propensas al desgaste. Proporciona cargas de material precisas que se pueden utilizar en las simulaciones de FEA y MBD para obtener diseños óptimos.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Obtenga información sobre cómo los clientes utilizan Simcenter EDEM

Header-Amazone-86914

Amazona

AMAZONE aprovecha la tecnología de DEM y CFD de Simcenter para optimizar la tecnología de siembra neumática.

Leer el caso de éxito

Explore recursos adicionales

Últimos blogs

Bloguear | ¿Qué hay de nuevo en Simcenter EDEM 2026.1?

Bloguear | Automatice la simulación de DEM y personalice los flujos de trabajo con el formato JSON EDEM de Simcenter.

Preguntas frecuentes