Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Pulse Studio?

Simcenter Pulse Studio es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo de ingeniería con poco código que automatiza los procesos de diseño basados en la simulación en dominios multifísicos. Al conectar visualmente las herramientas, los guiones y los datos a través de una interfaz intuitiva de diagramas de bloques, elimina el esfuerzo manual, reduce los errores y acelera la toma de decisiones, ofreciendo el modelo correcto, para la decisión correcta, en el momento adecuado.

Acelere el diseño basado en la simulación

Automatice los complejos flujos de trabajo de simulación de varios pasos con una interfaz visual de diagramas de bloques. Simcenter Pulse Studio organiza los parámetros y los resultados en todas las herramientas, lo que reduce los tiempos de los ciclos para tomar decisiones de diseño más rápidas y seguras.

Orquestación unificada del flujo de trabajo multiherramienta

Inicie y controle aplicaciones de Simcenter y de terceros desde un solo entorno. Elimine la transferencia manual de datos, reduzca los errores de procedimiento y garantice procesos de simulación coherentes y escalables en toda su cadena de herramientas de ingeniería.

Automatización con poco código para todos los ingenieros

Permita a los ingenieros crear e implementar flujos de trabajo de automatización con una codificación mínima. Acceda a la automatización avanzada de procesos en toda la empresa con una biblioteca de tareas rellenada previamente, soporte de secuencias de comandos en varios idiomas y bloques de arrastrar y soltar.

Creador de flujos de trabajo con diagramas de bloques visuales

Diseñe y organice los flujos de trabajo de ingeniería mediante una interfaz de diagramas de bloques intuitiva. Las tareas se representan como bloques enlazados gráficamente, lo que permite a los ingenieros definir el flujo de datos y las interacciones entre herramientas sin tener una gran experiencia en programación. El lienzo de arrastrar y soltar conecta los guiones, los solucionadores y las fuentes de datos en un proceso ejecutable y unificado, lo que reduce el tiempo de configuración y el esfuerzo manual.

simcenter-pulse-visual-blok-diagram-workflow-builder-promo-640x480

Automatización de tareas y guiones en varios idiomas

Simcenter Pulse Studio admite scripts en Python, Tcl, OML y Lua, encapsulados en bloques de flujo de trabajo reutilizables. Automatice las tareas repetitivas, como el procesamiento de datos, la configuración de modelos y la generación de informes, con precisión. Una biblioteca de tareas rellenada previamente acelera la creación de flujos de trabajo, mientras que los guiones personalizados garantizan la flexibilidad, lo que permite una automatización coherente y sin errores a escala a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del producto.

simcenter-pulse-studio-promoción de automatización de tareas y guiones en varios idiomas, 640 x 480

Ejecución de procesos en paralelo e iterativo

Ejecute varias ramas del flujo de trabajo al mismo tiempo con soporte de ejecución en paralelo, lo que reduce significativamente el tiempo total de ejecución de la simulación para procesos multifísicos complejos. Las construcciones de bucles permiten estudios de diseño iterativos y comprobaciones de convergencia automatizadas. En combinación con la ejecución en modo por lotes, Simcenter Pulse Studio gestiona la automatización de tareas a gran escala, ideal para la exploración del diseño, el análisis de compensaciones y los estudios hipotéticos.

promoción de ejecución de procesos paralelos e iterativos de simcenter-pulse-studio-640 x 480

Orquestación entre aplicaciones e hilo digital

Simcenter Pulse Studio lanza y controla aplicaciones de Simcenter y de terceros para la transferencia bidireccional de datos a lo largo de la cadena de herramientas. Establece un hilo digital sólido: consolida los guiones, garantiza la trazabilidad de los procesos y mantiene la coherencia de los datos desde el concepto hasta la ingeniería. Los parámetros de diseño con límites y unidades definidos proporcionan una optimización precisa y resultados fiables y repetibles.

simcenter-pulse-studio-orquestación cruzada de aplicaciones y promoción de subprocesos digital-640x480