Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway es una aplicación centralizada para gestionar, activar y controlar los gemelos digitales ejecutables (xDT) en todas las plataformas, sin añadir complejidad de TI. Implemente y escale varias instancias de xDT desde una sola herramienta, garantice la ejecución continua del modelo incluso sin conexión y actualice o retire los modelos con unos pocos clics. La perfecta integración de CAE convierte los datos de simulación en un activo operativo escalable.

Dos ingenieros de una fábrica moderna revisan los datos de un portátil junto a una máquina industrial.

Despliegue escalable

Gestione y active varias instancias de xDT desde una única interfaz unificada, independientemente de que los modelos se desplieguen con o sin hardware. Escale con confianza sin tener que cambiar la arquitectura de su infraestructura.

Ejecución sólida las 24 horas del día, los 7 días

Una vez activados, los modelos funcionan de forma continua sin interrupciones, incluso en entornos aislados y fuera de línea. Una experiencia de usuario optimizada permite a los usuarios actualizar, retirar o volver a desplegar instancias con unos pocos clics.

Uso seguro del modelo

Impedir la proliferación involuntaria de modelos y, al mismo tiempo, permitir un acceso totalmente controlado. Mantenga la gobernanza de cada instancia de xDt, garantizando que los modelos correctos lleguen a los usuarios correctos en todo momento.

Funcionalidades destacadas

Conéctese a varios dispositivos y modelos

Simcenter Executable Digital Twin Gateway se conecta automáticamente a todos los dispositivos y modelos xDT del sistema de destino a través de agentes integrados y seguros que garantizan una comunicación fluida. Cuando no sea posible la conexión automática, los usuarios pueden activar manualmente los modelos para un objetivo específico, lo que garantiza total flexibilidad y soporte en cada caso de uso.

Interfaz de usuario de Simcenter Executable Digital Twin Gateway.

Una experiencia de usuario, varias plataformas

El Gateway es compatible de forma nativa con los sistemas operativos Windows y Linux para despliegues únicamente de software, lo que garantiza la máxima compatibilidad mediante una FMI estándar del sector. Para los escenarios de fabricación y operaciones basados en hardware, se integra de forma nativa con el ecosistema Industrial Edge de Siemens y está disponible en Industrial Edge Marketplace, lo que permite a las organizaciones empezar de a poco y escalar con confianza.

Interfaz de usuario de Simcenter Executable Digital Twin Gateway.

Gestione completamente la utilización del modelo

Simcenter Executable Digital Twin Gateway ofrece a los usuarios un control total sobre todos los modelos xDT, independientemente de la herramienta de Simcenter que los haya creado. Actualice, retire o vuelva a implementar los modelos con unos pocos clics a través de una interfaz optimizada, garantizando que los modelos se mantengan actualizados, relevantes y alineados con la evolución de las necesidades operativas.

Interfaz de usuario de Simcenter Executable Digital Twin Gateway.