Simcenter MAGNET es una potente solución de simulación de campos electromagnéticos para predecir el rendimiento de motores, generadores, sensores, transformadores, actuadores, solenoides o cualquier componente con imanes o bobinas permanentes.
Modelar la física de los dispositivos electromagnéticos
Simcenter MAGNET incluye funciones para modelar con precisión la física de los dispositivos electromagnéticos. Esto incluye la capacidad de modelar los procesos de fabricación, las propiedades de los materiales que dependen de la temperatura, el modelado de magnetización y desmagnetización y los modelos de histéresis vectorial, entre otros.
Simcenter MAGNET también tiene un solucionador de movimientos integrado con seis grados de libertad. Permite modelar y analizar con precisión problemas complejos, como la levitación magnética o el movimiento complejo. Esto es posible gracias a una tecnología única de cambio de malla inteligente.
Explore las posibilidades a través de la automatización de la simulación
Un proceso de diseño eficiente requiere herramientas que se puedan personalizar según el flujo de trabajo. Simcenter MAGNET incluye funciones de creación de scripts sofisticadas que permiten una automatización flexible del flujo de trabajo.
El uso de la función CAD totalmente parametrizada de Simcenter MAGNET mejorará la eficacia de la simulación. En particular, los modelos que normalmente requerirían muchos procesos manuales, como los que incluyen numerosos cálculos para varios imanes con diferentes dimensiones y muchos espacios de aire.
Manténgase integrado con el modelado a nivel de circuito a sistema
El análisis a nivel de sistema (1D) o basado en modelos (axisimétrico 2D, traslacional 2D y 3D completo) requiere modelos de subcomponentes precisos para tener en cuenta las interacciones y los transitorios locales que afectan al comportamiento general del sistema.
Simcenter MAGNET incluye funciones como simulaciones de circuitos nativos, conexiones para la cosimulación y exportación de modelos de sistemas 1D para Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim y otras plataformas.
¿Qué hay de nuevo?
Manténgase integrado en todas las soluciones electromagnéticas de Simcenter.