Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC TOP connect?

Un cableado fiable y sin errores dentro y fuera del armario de control es un factor importante para garantizar la disponibilidad de su planta. El cableado del sistema SIMATIC TOP connect le ayuda a ahorrar tiempo de cableado y a minimizar las fuentes de error al conectar sensores y actuadores a sus armarios de control.

Hay varias opciones de cableado disponibles: la conexión totalmente modular según el principio básico, la conexión flexible con paquetes de cables individuales y el cable de conexión universal.

Beneficios clave

Minimice los errores durante el cableado

Ya sea un bloque de construcción modular o conectores frontales con un solo cable, el cableado del sistema permite conexiones seguras y sin errores.

Cablee sus armarios más rápido

El tiempo de instalación se reduce gracias a un menor desembolso de cableado.

Garantice la disponibilidad de su planta

Un diagrama de conexiones claro y una sencilla sustitución de los componentes garantizan la disponibilidad de su planta.

Funcionalidades destacadas

Conexión totalmente modular

Las conexiones totalmente modulares conectan de forma sencilla, rápida y segura los sensores y actuadores sobre el terreno a un SIMATIC S7 o a dispositivos de E/S distribuidos. La conexión se compone de módulos de conectores frontales para el S7-1500 y el ET 200MP, cables de conexión y módulos de terminales que se pueden conectar para reemplazar los bloques de terminales convencionales y también permiten adaptar el voltaje y el rendimiento.

Conexión flexible

La conexión flexible permite conectar los sensores y actuadores montados en el armario de control al SIMATIC S7 de forma más rápida y sencilla. Para ello, el conector frontal está precableado para conectarlo al conjunto de E/S digital con 20 o 40 cables individuales. Los núcleos individuales claramente etiquetados del otro extremo del haz de cables se pueden dirigir a cualquier elemento del armario de control.

Cable de conexión universal SIMATIC TOP connect con SIMATIC S7-1500

Cables de conexión universales

Cableado del SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), el SIMATIC ET 200SP, el SIMATIC S7-1200 y ¡LOGO! con los sensores/actuadores es un factor importante con respecto al tiempo/coste, los gastos generales, la configuración, la instalación del armario de control, la adquisición y la facilidad de servicio. Con el cableado del sistema SIMATIC TOP connect, establecer una conexión fiable es sencillo y rápido.

El cable de conexión universal sin blindaje está disponible en longitudes de 0,5 a 2 m para una amplia gama de conceptos de armarios de control. ¡Se usa para unirse a la conexión estándar de SIMATIC o LOGO! los dispositivos con el SIMATIC TOP conectan el módulo terminal y transmiten ocho señales y la tensión de alimentación.

Cómo empezar con SIMATIC TOP connect

Explore todas las opciones de cableado del sistema para sus dispositivos.

Select...

S7-1500 y ET de 200 MP

El SIMATIC TOP connect ofrece dos opciones para un cableado eficiente de los módulos de entrada y salida de los SIMATIC S7-1500 y ET de 200 MP: el conexión totalmente modular para una conexión rápida y clara con los sensores y actuadores del campo y el conexión flexible para una fácil conexión dentro de los armarios de control.

SIMATIC TOP connect: módulo de conector frontal

Conexión totalmente modular

SIMATIC TOP connect ofrece...

  • conformidad del sistema garantizada con el SIMATIC S7-1500 y el ET de 200 MP
  • reducción del trabajo de cableado
  • conexión rápida de sensores y actuadores sobre el terreno
  • sistema modular con costes mínimos de instalación
  • sin mezclar cables individuales
  • reducción de los tiempos de puesta en marcha, pruebas y servicio
  • los módulos de terminales sustituyen a los bloques de terminales y ofrecen señalización de iOS digitales mediante ajustes de LED y voltaje, por ejemplo, de 230 V AC a 24 V DC

Módulos de conectores frontales

Cables de conexión

Módulos de conexión

Conexión flexible

  • Conformidad del sistema garantizada con el SIMATIC S7-1500 y el ET de 200 MP
  • Conexión sencilla de los sensores y actuadores al armario de control
  • Reducción de los tiempos de puesta en servicio, ya que el conector frontal ya está cableado
  • Secciones transversales de cable de 0,5 mm² para corrientes más altas
  • Cables individuales con certificación UL y CSA para el mercado estadounidense
  • Versiones sin halógenos para su uso en la automatización de edificios

Conector frontal con un solo cable

Conexión flexible

Recursos adicionales

Folletos y catálogos

Folleto | SIMATIC TOP connect

Catálogo | ST 70: Productos para Totally Integrated Automation - SIMATIC

Vídeos

Vídeo | Tutorial: Conexión del cable de conexión universal

Vídeo | Tutorial: Selección de un cableado SIMATIC TOP connect en TIA Selection Tool

Enlaces

Enlace | TIA Selection Tool