Totalmente configurable
La serie de controladores SIMATIC S7-400, configurables de forma flexible, diseñada por Siemens es adecuada para las aplicaciones exigentes de la industria de procesos.
La serie de controladores SIMATIC S7-400, que se puede configurar de forma flexible, está diseñada para aplicaciones estándar y a prueba de fallos en la industria de la fabricación y la automatización de procesos. Los sistemas SIMATIC S7-400H y FH son ideales para tareas con uso intensivo de datos. Tanto el S7-400 como la innovadora línea de productos S7-410 ofrecen seguridad de la inversión a largo plazo y seguirán siendo la columna vertebral del hardware del sistema de control PCS 7.
La serie de controladores SIMATIC S7-400, configurables de forma flexible, diseñada por Siemens es adecuada para las aplicaciones exigentes de la industria de procesos.
Estos controladores utilizan los sistemas SIMATIC S7-400H y FH, que garantizan un alto grado de seguridad y disponibilidad.
Los controladores SIMATIC S7-400 son una inversión a largo plazo. Tiene acceso permanente a su serie de controladores mediante un suministro constante de piezas de repuesto y la disponibilidad de los componentes.