El SIMATIC S7-1500 R/H es un sistema de CPU redundante y de alta disponibilidad diseñado para maximizar la disponibilidad de la planta. Al sincronizar una CPU de respaldo con la principal, se garantiza que no se pierdan datos durante una interrupción, lo que evita costosas paradas de producción. Su valor único reside en la sincronización integrada en el sistema y en la coherencia de los proyectos, ya que no requiere conocimientos especiales de ingeniería en el TIA Portal. La periferia de E/S está conectada a la CPU principal y de respaldo como un dispositivo S1 o S2 conmutado a través de un anillo PROFINET con MRP para las CPU R y R1, un dispositivo S1 o S2 conmutado a través de cualquier estructura PROFINET para las CPU H. La distancia máxima entre las CPU puede ser de unos 100 m para las CPU R y de hasta 40 km para las CPU H.
Tiempo de cambio escalable
Los pares de CPU redundantes y de alta disponibilidad se conectan con PROFINET o con módulos de sincronización y un cable de fibra óptica para permitir un tiempo de conmutación por error de 300 o 50 ms.