¿Por qué SIMATIC S7-1500?
Con el controlador SIMATIC S7-1500, puede convertir los diseños de máquinas más sofisticados en realidad gracias a la estructura modular del controlador, que proporciona una asistencia fiable a medida que avanza en la transformación digital.
La funcionalidad del SIMATIC S7-1500 es totalmente escalable. Hay varias versiones de CPU disponibles, cada una en varias clases de rendimiento. Hay disponible una amplia variedad de módulos de señal de entrada y salida, así como módulos de tecnología para funciones tecnológicas especiales, como los módulos de recuento y comunicación, para configuraciones centrales o distribuidas e interfaces con la máquina o la planta. El sistema SIMATIC S7-1500 está aprobado con un grado de protección IP20 y está diseñado para su instalación en un armario de control.