Mejora de activos
Añada un activo a su aplicación Performance Insight en Industrial Edge. Con un activo, tiene hasta 50 instancias de KPI y hasta 50 variables en la aplicación.
Performance Insight Asset Upgrade proporciona a la aplicación Industrial Edge Performance Insight otro activo para aumentar la estructura de datos y ampliar la transparencia del taller. Aumente el rendimiento de su máquina y planta hasta un 10%.
Un activo incluye hasta 50 variables y/o hasta 50 instancias de KPI utilizadas en la aplicación. Un activo se habilita en cuanto configura una instancia de KPI, una validación de límite variable, un panel o un informe para el activo individual.
SIMATIC Performance Insight es una aplicación Industrial Edge que proporciona una transparencia óptima en sus máquinas en todas las líneas de fabricación o centros enteros. Acceda a todos los datos de las máquinas para calcular y visualizar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y optimizar sus máquinas e instalaciones. Para obtener más información, consulte la ficha del producto.
Añada un activo a su aplicación Performance Insight en Industrial Edge. Con un activo, tiene hasta 50 instancias de KPI y hasta 50 variables en la aplicación.
Calcule y visualice los principales KPI de la OEE, incluida la eficacia general del equipo, el tiempo medio entre fallos, el tiempo medio de reparación y el rendimiento total efectivo del equipo, en un diagrama de una sola línea.
El panel flexible de SIMATIC Performance Insight le permite configurar y gestionar uno o más paneles por activo, configurar el período de observación por panel y configurar y gestionar uno o más widgets por panel.