Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué MultiFieldBus?

El SIMATIC MultiFieldBus permite una comunicación flexible entre diferentes sistemas de bus de campo mediante los protocolos PROFINET, EtherNet/IP y Modbus/TCP, por lo que puede cumplir con los distintos requisitos de las máquinas sin la molestia de reemplazar iOS cuando los protocolos de los clientes cambian. Utilice un MultiFieldBus para tres protocolos Ethernet como solución universal para sus proyectos de automatización.

Con el MultiFieldBus, puede utilizar el protocolo óptimo para su aplicación y hacer que el personal de TI acceda a los datos de la máquina independientemente del tipo de bus de campo. Los fabricantes de máquinas son capaces de adaptar sus máquinas a los requisitos sin ajustes complejos en el iOS. Los módulos de interfaz MultiFieldBus del SIMATIC ET 200 pueden intercambiar datos con los controladores a través de varios protocolos. El SIMATIC ET 200SP puede comunicarse simultáneamente mediante varios protocolos.

El MultiFieldBus para la comunicación a través del protocolo PROFINET se puede configurar directamente en el portal de automatización totalmente integrado (TIA Portal).

Beneficios clave

Utilice cualquier protocolo Ethernet

Independientemente de los protocolos Ethernet que necesiten sus clientes (PROFINET, EtherNet/IP o Modbus/TCP), puede ahorrarse la molestia de reemplazar el iOS y cumplir de forma flexible los requisitos impuestos a sus máquinas.

Superar los límites de los autobuses

Los módulos de interfaz MultiFieldBus se pueden utilizar de forma independiente. Ahórrese la molestia de reemplazar el iOS al exportar máquinas a diferentes regiones. Los dispositivos MultiFieldBus están disponibles en las clases de protección IP20 e IP67.

Distribuya los datos de forma eficiente

Mantenga sus sistemas conectados al bus de campo múltiple. Distribuya sus datos para que puedan usarse en todos los niveles de la empresa.

Capacidades destacadas