Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC ET de 200 MP?

El SIMATIC ET 200MP está diseñado para aplicaciones de automatización centralizadas y de alto rendimiento en las que el espacio, la flexibilidad y la escalabilidad importan. El sistema de E/S modular se integra a la perfección en la gama de automatización SIMATIC y permite una ingeniería y una operación eficientes:

  • Permitir una alta densidad de canales para reducir el espacio en los gabinetes y el esfuerzo de cableado
  • Escale de forma flexible con módulos de E/S modulares para señales digitales, analógicas y tecnológicas
  • Intégrese sin problemas en el TIA Portal para una ingeniería coherente
  • Soporta aplicaciones exigentes con un rendimiento rápido del bus de backplane
  • Garantizar la protección de la inversión a largo plazo mediante la compatibilidad y la capacidad de expansión
  • Funciona como un sistema de E/S central para los controladores SIMATIC S7-1500

Esto convierte al SIMATIC ET 200MP en una opción sólida para los sistemas de automatización modernos.

Beneficios clave

Optimizado para un uso central en el armario de control

El SIMATIC ET200MP ofrece un diseño compacto y una fácil integración, lo que maximiza el espacio y simplifica la instalación.

Reducción de los costes de almacenamiento

Optimice su cadena de suministro y minimice los gastos generales de inventario. Nuestra solución reduce significativamente los costes de almacenamiento al optimizar los niveles de existencias y mejorar la eficiencia logística.

Integración en el ecosistema del S7-1500

Integración perfecta para aplicaciones centralizadas y descentralizadas junto con un PLC SIMATIC S7-1500. Aproveche las herramientas conocidas y una plataforma unificada para mejorar sus soluciones de automatización con la máxima flexibilidad y eficacia.

Especificaciones clave

Características técnicas principales del sistema de E/S modular SIMATIC ET de 200 MP.

Tipo de sistema

Sistema de E/S modular y centralizado

Densidad de canales

Módulos digitales y analógicos de alta densidad

Actuación

Comunicación rápida por bus de placa madre

Integración

Totalmente integrado en el TIA Portal

Modularidad

Combinación y expansión flexibles de módulos

Diagnóstico

Diagnóstico integrado de sistemas y módulos

Capacidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explore los recursos

Aprenda los conceptos básicos del SIMATIC ET 200MP

Sitio web | Configuración en la herramienta de selección de TIA

Folleto | SIMATIC ET 200: el sistema de E/S para el interior y el exterior del armario de control

Folleto | Aumente la productividad con la máxima potencia

Centro comercial Industry

Sitio web | Industry Mall