Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC ET 200clean?

El SIMATIC ET 200clean es una solución periférica descentralizada para aplicaciones sensibles a la higiene. Úselo en las industrias alimentaria, farmacéutica y de envasado, donde la limpieza y la seguridad son primordiales. Mantener una higiene estricta y prevenir la contaminación son desafíos fundamentales. El SIMATIC ET 200clean potencia sus operaciones con un diseño fácil de limpiar y una carcasa resistente a los productos químicos. Cumpla de forma fiable los requisitos de seguridad alimentaria y mantenga altos estándares de limpieza. La certificación IP69K del sistema proporciona una protección y una estanqueidad sólidas durante la limpieza, lo que evita que la suciedad o los gérmenes penetren en los dispositivos. Su capacidad de limpieza de 360° ayuda a eliminar las impurezas y a protegerlo contra los riesgos para la salud.

Beneficios clave

Optimizar la capacidad de limpieza

Logre una limpieza higiénica de 360° con el diseño especial de la carcasa. Elimine eficazmente las impurezas y evite los gérmenes para limpiar los electrodomésticos. Obtenga una protección fiable contra los riesgos para la salud y cumpla con los estrictos requisitos de seguridad alimentaria.

Integrar la flexibilidad

Intégrelo en su sistema con funciones de dispositivo flexibles. Adáptese a diversas estructuras de automatización, buses de campo y controladores para que su sistema evolucione en función de las necesidades operativas.

Mejorar la fiabilidad

Confíe en la detección temprana de fallos y en el apagado seguro de las unidades para una producción estable. Úselo en aplicaciones y sistemas exigentes y de alta disponibilidad para minimizar el tiempo de inactividad incluso en entornos difíciles.