¿Por qué SIMATIC ET 200AL?
Descubra el SIMATIC ET 200AL, un sistema de E/S compacto y robusto con protección IP65/67, diseñado para sistemas electrónicos de control distribuidos en espacios reducidos y aplicaciones dinámicas. Su diseño bien pensado permite instalar cómodamente los módulos individuales en cualquier posición de la máquina o la línea de montaje. Este sistema escalable y altamente flexible se adapta a su estándar de comunicación para un uso óptimo del protocolo en cualquier aplicación.