Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Distributed Controller?

Los Distributed Controllers se utilizan en máquinas con una arquitectura distribuida y en máquinas en serie con espacio limitado disponible. Al reubicar la inteligencia en estaciones individuales, puede corregir los fallos sin que la planta se detenga, lo que aumenta la disponibilidad. Combinan las ventajas de un SIMATIC S7-1500 con el diseño de un sistema SIMATIC ET 200 IO.

Los Distributed Controllers se pueden montar directamente en la máquina, en cajas de control pequeñas o, en el caso de la ET 200pro, sin ellas. En las plantas en red, la conexión al armario de control central de una línea de producción se realiza a través de PROFINET. Mover los datos del armario de control central a Distributed Controllers de las estaciones individuales mejora la disponibilidad general.

Nuestros Distributed Controllers incluyen:

  • Controlador abierto SIMATIC ET 200SP
  • CPU SIMATIC ET 200SP
  • CPU SIMATIC ET 200pro

Ventajas clave

Mejorar el rendimiento

Procesa los comandos rápidamente. Disfrute de una conexión de red de alto rendimiento a través de PROFINET IO IRT y transfiera datos internos a una velocidad de hasta 100 Mbps. Graba fácilmente los valores analógicos y la salida a partir de 50 µs y los valores digitales y la salida a partir de 1 µs.

Mantener la conectividad

Garantice un intercambio de datos rápido y fiable con la comunicación Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO sobre TCP) y comuníquese eficazmente a través de PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R y USS.

Amplíe sus operaciones

Independientemente del entorno, cada Controlador Distribuido se puede ampliar con un montón de módulos que se pueden conectar directamente, estándar y a prueba de fallos, entradas/salidas digitales y analógicas, motores de arranque, comunicación y tecnología.

Funcionalidades destacadas