Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC S7-1500?

Con el controlador SIMATIC S7-1500, puede convertir los diseños de máquinas más sofisticados en realidad gracias a la estructura modular del controlador, que proporciona una asistencia fiable a medida que avanza en la transformación digital.

La funcionalidad del SIMATIC S7-1500 es totalmente escalable. Hay varias versiones de CPU disponibles, cada una en varias clases de rendimiento. Hay disponible una amplia variedad de módulos de señal de entrada y salida, así como módulos de tecnología para funciones tecnológicas especiales, como los módulos de recuento y comunicación, para configuraciones centrales o distribuidas e interfaces con la máquina o la planta. El sistema SIMATIC S7-1500 está aprobado con un grado de protección IP20 y está diseñado para su instalación en un armario de control.

Ventajas clave

Maximice el rendimiento

SIMATIC está diseñado para la automatización de alto rendimiento, el procesamiento rápido, el control de movimiento integrado y una ingeniería simplificada. Esto garantiza una mayor productividad y un rendimiento optimizado de la máquina en varias aplicaciones.

Expandirse de forma flexible

La modularidad del SIMATIC S7-1500 es un aspecto fundamental, que permite a los usuarios crear soluciones de automatización escalables y altamente personalizadas, como CPU, fuentes de alimentación, módulos de señal, módulos de tecnología y módulos de comunicación.

Prepare sus soluciones para el futuro

El SIMATIC S7-1500, con su rendimiento de ejecución virtual, es una plataforma de automatización potente y preparada para el futuro con comunicación OPC UA estandarizada para la digitalización. EcoTech de Siemens el perfil responde a las futuras exigencias de sostenibilidad.

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Descripción y detalles del producto

Descargar | Descripción general del producto

Catálogo ST 70 | Productos para TIA — SIMATIC

Manuales | Sistema de E/S SIMATIC S7-1500 y SIMATIC ET de 200 MP

Especificaciones de la licitación | SIMATIC S7-1500

Imágenes, gráficos, datos CaX

Base de datos de imágenes | Fotos del producto y dibujos de dimensiones SIMATIC S7-1500

Gestor de descargas CaX | Datos de CaX