¿Por qué SIMATIC WinCC Unified SIQUENCE?
El WinCC Unified SIQENCE permite una automatización rápida y flexible de los lotes del ISA‑88 basada en el WinCC Unified PC Runtime. Los usuarios se benefician de la creación gráfica de recetas, la supervisión de lotes en tiempo de ejecución, el sencillo ajuste de los parámetros y los informes detallados, todo ello en un entorno SCADA moderno basado en la web. Esto reduce el esfuerzo de ingeniería, mejora la coherencia, acorta los cambios y garantiza una producción y una ejecución por lotes de alta calidad.