Monitores multitáctiles
Instale nuestros monitores panorámicos multitáctiles industriales directamente en sus máquinas. Conecte los dispositivos a los ordenadores a través de DisplayPort o HDBaseT y USB para distancias más largas.
Los dispositivos WARNING_TOO_LONG_SIMATIC para requisitos especiales son productos de IPC diseñados especialmente para situaciones de instalación únicas o en las que la solidez de la superficie es fundamental. Esto permite conceptos operativos compactos y descentralizados en entornos hostiles y polvorientos o en áreas higiénicamente limpias, como la industria de alimentos y bebidas. La gama incluye dispositivos completos con protección IP65 para el montaje en brazos de soporte y modelos con frentes de acero inoxidable para aplicaciones higiénicas.
Los dispositivos SIMATIC PRO cuentan con conceptos operativos compactos y descentralizados, protección IP65 y una robusta carcasa de aluminio. Elija entre versátiles opciones de instalación, como montar el dispositivo con la base o mediante el brazo de soporte.
Configure soluciones de automatización sin carcasa y con protección IP65 mediante nuestro sistema SIMATIC HMI PRO y ampliaciones modulares. Amplíe su solución de automatización para adaptarla a la evolución de las necesidades operativas.
Mantener los estándares de higiene en entornos delicados de producción de alimentos y bebidas. Nuestros dispositivos SIMATIC HYG cuentan con frentes de acero inoxidable para facilitar la limpieza y protección contra astillas para cumplir con los estrictos requisitos del sector.
Instale nuestros monitores panorámicos multitáctiles industriales directamente en sus máquinas. Conecte los dispositivos a los ordenadores a través de DisplayPort o HDBaseT y USB para distancias más largas.
Nuestro dispositivo PRO, basado en el Panel PC IPC277G, ofrece una sólida funcionalidad industrial para un uso flexible en condiciones difíciles sin mantenimiento. Benefíciese de la potente arquitectura Intel Atom con hasta cuatro núcleos y 32 GB de RAM.
Diseñe dispositivos para los sectores de la alimentación, las bebidas o el farmacéutico. Nuestras pantallas planas industriales higiénicas cumplen con los requisitos de la EHEDG y la FDA, han sido verificadas por el Instituto Frauenhofer y utilizan un diseño de acero inoxidable optimizado desde el punto de vista higiénico.