Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC Rack PC?

El ordenador SIMATIC Rack ofrece un rendimiento de sistema potente para aplicaciones exigentes y es adecuado para una amplia gama de tareas industriales. Gracias a las numerosas interfaces, todos los ordenadores SIMATIC Rack se pueden ampliar de forma rápida y flexible, lo que es ideal para las exigentes tareas de automatización industrial, visualización y procesamiento de datos. Diseñados para funcionar de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estos ordenadores escalables cuentan con certificaciones globales y de ciberseguridad integradas.

La gama completa incluye las siguientes opciones en la clase de servidor:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Estas opciones están disponibles en la clase de estación de trabajo:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

O elija estas opciones en la clase de cliente:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Beneficios clave

Adáptese a su configuración

Gracias a las numerosas interfaces y configuraciones disponibles, puede encontrar el sistema de PC SIMATIC Rack adecuado para las aplicaciones industriales exigentes.

Adopte la IA

Algunos sistemas permiten el uso de tarjetas aceleradoras AL de alto rendimiento. Capacite a su equipo para que escale sus operaciones con la IA.

Se ajusta a su presupuesto

Con tres clases disponibles en la cartera de ordenadores SIMATIC Rack (clase servidor, estación de trabajo y clase cliente), puede elegir la solución que se adapte a su precio y necesidades, desde las aplicaciones básicas con mejor rendimiento.

FUNCIONES DESTACADAS

La gama de ordenadores SIMATIC Rack de un vistazo

Clase de servidor

Las configuraciones RAID1/5 y las fuentes de alimentación redundantes garantizan una alta integridad de los datos. La alta potencia de cálculo y los aceleradores de IA opcionales admiten aplicaciones que hacen un uso intensivo de la CPU y la GPU, como la virtualización y el entrenamiento de la IA.

Imagen promocional de un SIMATIC rack PC IPC RW 545A con un diseño elegante y una combinación de colores en blanco y negro.

Clase de estación de trabajo

Estos ordenadores destacan en visión artificial, inferencia y simulación de IA, y ofrecen la mejor potencia de cálculo y gráficos de su clase. Las configuraciones RAID1 y las fuentes de alimentación redundantes opcionales garantizan una seguridad de datos sólida.

Vista frontal de un Simatic Rack PC IPC RW RC-543B con una combinación de colores negra y plateada.

Clase de cliente

Los ordenadores de clase cliente son soluciones rentables y flexibles para aplicaciones sencillas como HMI, medición y monitorización. Admiten configuraciones de varios monitores mediante GPU dedicadas y utilizan un sistema operativo de escritorio para una integración rápida del entorno.

Vista trasera de un ordenador Simatic Rack con una etiqueta roja y blanca en la parte posterior.