Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC Panel PC?

La gama de paneles PC es ideal para tareas de visualización directamente en su máquina o en el sistema. Los dispositivos de panel PC todo en uno integran un ordenador industrial y un frente de control. Cuentan con un rendimiento vanguardista, un alto grado de capacidad de expansión y una pantalla brillante.

Como dispositivos integrados o totalmente protegidos por IP65, cumplen una amplia gama de requisitos en la automatización de la fabricación y los procesos. La cartera completa incluye las siguientes opciones:

  • SIMATIC IPC277G
  • SIMATIC IPC377G
  • SIMATIC IPC PX-32A
  • SIMATIC IPC PX-39A
  • SIMATIC IPC677E

Ventajas clave

Personalice su solución

Elija ordenadores con diversas interfaces y opciones de configuración de la gama. Muchas opciones se pueden ampliar con ranuras M.2 y una ranura PCIe.

Optimice sus operaciones

Tareas de visualización y control para sectores como la ingeniería mecánica, la ingeniería de plantas, la ingeniería de tráfico o la transmisión de energía, así como la construcción naval, la automatización de edificios, el almacenamiento y la logística.

Actuar en condiciones difíciles

No haga concesiones en función de su sector. Algunas opciones ofrecen la más alta funcionalidad industrial para un uso flexible en condiciones difíciles y sin mantenimiento.

Capacidades destacadas