Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC de alta gama IPC?

Los ordenadores industriales de alta gama SIMATIC ofrecen soluciones informáticas sólidas para aplicaciones exigentes en fábricas y entornos de producción digitales.

La digitalización aumenta los volúmenes de datos y la complejidad en los procesos industriales. Nuestros IPC SIMATIC de alta gama lo solucionan con un rendimiento sólido y una respuesta rápida del sistema. Procese y guarde grandes datos rápidamente, lo que permite una visualización y un procesamiento de imágenes industriales exigentes con los ordenadores industriales de alta gama SIMATIC.

Beneficios clave

Procese rápidamente grandes volúmenes de datos

Gestione fácilmente las exigentes tareas de visualización y procesamiento industrial de imágenes. Procese y guarde rápidamente grandes volúmenes de datos para estaciones de pruebas y aplicaciones complejas. Logre una respuesta rápida del sistema para las operaciones críticas.

Confíe en un funcionamiento continuo

Operar de forma continua en entornos industriales hostiles (de -20 °C a +50 °C). Permita una alta disponibilidad del sistema con una carcasa sólida, protección contra el polvo, resistencia a los golpes y las vibraciones y una sólida compatibilidad electromagnética.

Disfrute de una planificación fiable a largo plazo

Logre una sólida fiabilidad de planificación para las operaciones en curso, las ampliaciones y los nuevos conceptos de planta. Confíe en la capacidad de entrega de los dispositivos y acceda a los servicios de reparación y piezas de repuesto entre 5 y 6 años después de su lanzamiento al mercado.

Capacidades destacadas